(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CAT5e UTP(單線・室外用)

LAN 電纜

CAT5e UTP(單線・室外用)

將游標移至圖檔即可放大

耐水性、耐氣候性優異的戶外用CAT5e Gigabit乙太網路纜線(1000BASE-T)。【特色】・是最適合於戶外使用的LAP系列(附鋁箔積層膠帶的PE外皮)纜線。・接地GND用的「排流性」與外皮剝去部分的長度相同,作業效果更優越。・長度自選,最短15m~最長100m,可以1m為單位指定長度。

  • 室外配線
  • 耐水
  • CAT5e
  • 1000BASE-T

抗外壓、耐水性優越的室外用電纜線!
●可以1m為單位指定全長。
●外皮部分進行塗層加工,能抗外壓,耐久性優越。

●接地GND用的「排流線」與外皮剝去
部分的長度相同,作業效果更優越。
●具耐候性,即使受到紫外線照射也沒有影響。

・外觀及規格有可能未經預告進行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NWOUT-888SA-[15-100/1]-[0.2-5/0.1]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CAT5e UTP(単線・屋外用):関連画像
CAT5e UTP(単線・屋外用):関連画像
型式指定長度(m)外皮剝去的長度(m)
NWOUT-888SA15〜100
可以1m為單位
指定
0.2〜5
可以0.1m為單位
指定

概要規格

CAT5e UTP(単線・屋外用):関連画像
型號
NWOUT-888SA-[15-100/1]-[0.2-5/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
長度 自由長 外皮剝除長度
(m)
5天~ 15 ~ 1000.2 ~ 5
型號
型號數量折扣標準
出貨日
長度 自由長 外皮剝除長度
(m)
  1. 1

基本資訊

形狀 CAT5e 屏蔽構造 屏蔽無・UTP FA網路規格 規格無
連結器形狀 RJ45-RJ45 電纜線導體 單線 導體尺寸 AWG24(0.20sq)
芯數 8芯 外徑 8.0~8.9 顏色
長度 自由指定 護套(外層)材質 PVC PoE 支持
接線方式 直型 外徑 詳細(mm) 8.5 長度 詳細(m) 15~100
電線TYPE 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767