(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

CAT6 UTP(單線・JIS阻燃節能)

LAN 電纜

CAT6 UTP(單線・JIS阻燃節能)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

使用低摩擦不易有刮痕的耐燃聚烯烴防護電纜線的無屏蔽CAT6 Gigabit乙太網路纜線(1000BASE-T)。【特色】・符合電氣用品安全法的耐燃性(JISC3005傾斜測試)。・未使用PVC,不含鹵素、鉛,燒毀時不會產生有害物質。・最短0.5m~最長100m,可以0.1m為單位指定長度。・插頭採用防止爪部折斷的插頭,並有護蓋保護的安心設計。

  • JIS
  • 無鹵素
  • CAT6
  • 雙絞線

無鹵素,提升耐熱性、耐藥品性!
●不使用PVC,不含鹵素、鉛,燃燒及掩埋處理也不會產生戴奧辛等有害物質。
●遵守日本國土交通省的建設回收法。
●符合電氣用品安全法的耐燃性(JISC3005傾斜測試)。

・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NWSMC6-SOE-SUB-SB-[0.5-100/0.1]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CAT6 UTP(単線・JIS難燃エコ):関連画像
型式顏色指定長度(m)
NWSMC6-SOE-SUBSB(天藍)0.5〜100
可以0.1m為單位指定

概要規格

CAT6 UTP(単線・JIS難燃エコ):関連画像
型號
NWSMC6-SOE-SUB-SB-[0.5-100/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
長度 自由長
5天~ 0.5 ~ 100

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT6 屏蔽構造 屏蔽無・UTP FA網路規格 規格無
連結器形狀 RJ45-RJ45 電纜線導體 單線 導體尺寸 AWG24(0.20sq)
芯數 8芯 外徑 6.0~6.9 顏色 天藍・水藍
長度 自由指定 護套(外層)材質 PVC PoE 支持
接線方式 直型 外徑 詳細(mm) 6.5 長度 詳細(m) 0.5~100
電線TYPE 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767