CAT5e STP(單線・抗雜訊)

CAT5e STP(單線・抗雜訊)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

利用優異的屏蔽特性,達到出色的EMI對策效果!

  • EMI對策
  • CAT5e
  • 雙重屏蔽
  • 1000BASE-T

由於優越的屏蔽特性,EMI效果極佳!
●於不必要輻射的問題對策上,發揮效果。
●可預期能縮短干擾對策的時間。

・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NWSMC5E-SON-SSB-SB-[0.5-100/0.1]

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

CAT5e STP(単線・ノイズビート):関連画像
CAT5e STP(単線・ノイズビート):関連画像
型式顏色指定長度(m)
NWSMC5E-SON-SSBSB(天藍)0.5〜100
可以0.1m為單位指定

概要規格

CAT5e STP(単線・ノイズビート):関連画像
型號
NWSMC5E-SON-SSB-SB-[0.5-100/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
長度 自由長
3天~ 0.5 ~ 100

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT5e 屏蔽構造 屏蔽有・STP 屏蔽詳細 單層
FA網路規格 規格無 連結器形狀 RJ45-RJ45 電纜線導體 單線
導體尺寸 AWG24(0.20sq) 芯數 8芯 外径 7.0~7.9
顏色 天藍・水藍 長度 自由指定 護套(外層)材質 PVC
UL 電線未符合/連結器符合 PoE 支持

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767