(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

CAT6 UTP(單線)

CAT6 UTP(單線)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • NWGMC6-SON-SUMB-GY
  • NWGMC6-SON-SUMB-BL

低價格!無屏蔽長版CAT6線!

  • CAT6
  • 雙絞線

無屏蔽的長版CAT6電纜線
●UTP(無屏蔽)型,適合長距離使用的單線型。

・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

CAT6 UTP(単線):関連画像
CAT6 UTP(単線):関連画像
型式顏色全長(m)
NWNMC6-SON-SUMBBL(藍)
GY(灰)
20
30

概要規格

CAT6 UTP(単線):関連画像
CAT6 UTP(単線):関連画像
型號
NWNMC6-SON-SUMB-BL-20
NWNMC6-SON-SUMB-BL-30
型號數量折扣標準
出貨日
長度 固定長 長度 詳細
(m)
3天~ 20.0~29.920
3天~ 30.0~49.930

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT6 屏蔽構造 屏蔽無・UTP FA網路規格 規格無
連結器形狀 RJ45-RJ45 電纜線導體 單線 導體尺寸 AWG24(0.20sq)
芯數 8芯 外径 6.0~6.9 顏色
長度 固定長 護套(外層)材質 PVC PoE 支持
接線TYPE 直型 外徑 詳細(mm) 6.5 電線TYPE 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767