(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CAT6 STP(單線)

CAT6 STP(單線)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

實現250MHz的傳輸頻寬。適合於有雜訊環境使用的附屏蔽CAT6 Gigabit乙太網路纜線(1000BASE-T)。適合長距離傳輸的單線型。插頭採用防止爪部折斷的插頭,並有護蓋保護的安心設計。

  • CAT6
  • 雙絞線

附屏蔽的長版CAT6電纜線
●STP(附屏蔽)型,適合長距離使用的單線型。

・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CAT6 STP(単線):関連画像
CAT6 STP(単線):関連画像
型式顏色全長(m)
NWNMC6-SON-SSMBGY(灰)20
30

概要規格

CAT6 STP(単線):関連画像
CAT6 STP(単線):関連画像
型號
NWNMC6-SON-SSMB-GY-20
NWNMC6-SON-SSMB-GY-30
型號數量折扣標準
出貨日
長度 固定長 長度 詳細
(m)
4天~ 20.0~29.920
4天~ 30.0~49.930

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT6 屏蔽構造 屏蔽有・STP 屏蔽詳細 單層
FA網路規格 規格無 連結器形狀 RJ45-RJ45 電纜線導體 單線
導體尺寸 AWG24(0.20sq) 芯數 8芯 外徑 6.0~6.9
顏色 長度 固定長 護套(外層)材質 PVC
PoE 支持 接線方式 直型 外徑 詳細(mm) 6.5
電線TYPE 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767