(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CAT6 UTP(絞線)

CAT6 UTP(絞線)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • NWGMC6-STN-SUMB-GY
  • NWGMC6-STN-SUMB-BL

低價格的CAT6/UTP(無屏蔽)型乙太網路電線。插頭部有護蓋防止卡榫折斷,可安心使用。可達到250MHz傳輸頻寬,並支援Gigabit乙太網路(1000BASE-TX),適合影像資料等高速傳輸。

  • CAT6
  • 雙絞線

適用於畫像資料等的高速通信!
●UTP(無屏蔽)型,佈線更輕鬆的絞線型。

・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CAT6 UTP(より線):関連画像
CAT6 UTP(より線):関連画像
型式顏色全長(m)
NWGMC6-STN-SUMBBL(藍)

GY(灰)
1
2
3
5
7
10

概要規格

CAT6 UTP(より線):関連画像
CAT6 UTP(より線):関連画像
型號
NWGMC6-STN-SUMB-BL-1
NWGMC6-STN-SUMB-BL-2
NWGMC6-STN-SUMB-BL-3
NWGMC6-STN-SUMB-BL-5
NWGMC6-STN-SUMB-BL-7
NWGMC6-STN-SUMB-BL-10
NWGMC6-STN-SUMB-GY-1
NWGMC6-STN-SUMB-GY-2
NWGMC6-STN-SUMB-GY-3
NWGMC6-STN-SUMB-GY-5
NWGMC6-STN-SUMB-GY-7
NWGMC6-STN-SUMB-GY-10
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 長度 固定長 長度 詳細
(m)
4天~ 1.0~1.91
4天~ 2.0~2.92
4天~ 3.0~4.93
4天~ 5.0~6.95
4天~ 7.0~9.97
4天~ 10.0~19.910
4天~ [灰・淺灰] 灰1.0~1.91
4天~ [灰・淺灰] 灰2.0~2.92
4天~ [灰・淺灰] 灰3.0~4.93
4天~ [灰・淺灰] 灰5.0~6.95
4天~ [灰・淺灰] 灰7.0~9.97
4天~ [灰・淺灰] 灰10.0~19.910

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT6 屏蔽構造 屏蔽無・UTP FA網路規格 規格無
連結器形狀 RJ45-RJ45 電纜線導體 絞線 導體尺寸 AWG24(0.20sq)
芯數 8芯 外徑 6.0~6.9 長度 固定長
護套(外層)材質 PVC PoE 支持 接線方式 直型
外徑 詳細(mm) 6.2 電線TYPE 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767