(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

CAT6 STP(絞線)

CAT6 STP(絞線)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

傳輸頻寬達到250MHz!低價格的附屏蔽CAT6 Gigabit乙太網路線 (1000BASE-T)。 STP(附屏蔽)型適用於雜訊環境。絞線類型容易操作,非常適合短距離佈線。電線採用阻燃(CM)材料。為防止卡榫扳斷,卡榫部有保護蓋。

  • CAT6
  • 雙絞線

適用於畫像資料等的高速通信!
●STP(附屏蔽)型,佈線更輕鬆的絞線型。

・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CAT6 STP(より線):関連画像
CAT6 STP(より線):関連画像
型式顏色全長(m)
NWNMC6-STN-SSMBGY(灰)1
2
3
5
7
10
15

概要規格

CAT6 STP(より線):関連画像
CAT6 STP(より線):関連画像
型號
NWNMC6-STN-SSMB-GY-1
NWNMC6-STN-SSMB-GY-2
NWNMC6-STN-SSMB-GY-3
NWNMC6-STN-SSMB-GY-5
NWNMC6-STN-SSMB-GY-7
NWNMC6-STN-SSMB-GY-10
NWNMC6-STN-SSMB-GY-15
型號數量折扣標準
出貨日
長度 固定長 長度 詳細
(m)
4天~ 1.0~1.91
4天~ 2.0~2.92
4天~ 3.0~4.93
4天~ 5.0~6.95
4天~ 7.0~9.97
4天~ 10.0~19.910
4天~ 10.0~19.915

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT6 屏蔽構造 屏蔽有・STP 屏蔽詳細 單層
FA網路規格 規格無 連結器形狀 RJ45-RJ45 電纜線導體 絞線
導體尺寸 AWG24(0.20sq) 芯數 8芯 外徑 6.0~6.9
顏色 長度 固定長 護套(外層)材質 PVC
PoE 支持 接線方式 直型 外徑 詳細(mm) 6.5
電線TYPE 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767