• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

CAT5e UTP(絞線)/ 高品質(採用BELDEN)

CAT5e UTP(絞線)/ 高品質(採用BELDEN)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • CAT5e UTP(絞線)/ 高品質(採用BELDEN)
  • 左起(YL/GY/RD/GN/BK)

採用BELDEN製散裝線!

  • CAT5e
  • 雙絞線
  • 1000BASE-T

採用BELDEN之部材的高品質LAN網路線!
●UTP(無屏蔽)型,佈線更輕鬆的絞線型。
●採用BELDEN 1752A為部材。雙線以熔接加工不易扭轉而可達到安定的通信品質。

・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。


型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

 CAT5e UTP(より線) / 高品質(BELDEN採用):関連画像 
  CAT5e UTP(より線) / 高品質(BELDEN採用):関連画像
型式顏色全長(m)
NWNMC5E-STN-SUMBBL(藍)
LGY(灰)
BK(黑)
RD(紅)
GN(綠)
YL(黃)
1
2
3
5
7
10
15
販售:三住/製造商:BELDEN
※LGY無15m規格。

概要規格

CAT5e UTP(より線) / 高品質(BELDEN採用):関連画像

CAT5e UTP(より線) / 高品質(BELDEN採用):関連画像
型號
NWNMC5E-STN-SUMB-BK-1
NWNMC5E-STN-SUMB-BK-2
NWNMC5E-STN-SUMB-BK-3
NWNMC5E-STN-SUMB-BK-5
NWNMC5E-STN-SUMB-BK-7
NWNMC5E-STN-SUMB-BK-10
NWNMC5E-STN-SUMB-BK-15
NWNMC5E-STN-SUMB-BL-1
NWNMC5E-STN-SUMB-BL-2
NWNMC5E-STN-SUMB-BL-3
NWNMC5E-STN-SUMB-BL-5
NWNMC5E-STN-SUMB-BL-7
NWNMC5E-STN-SUMB-BL-10
NWNMC5E-STN-SUMB-BL-15
NWNMC5E-STN-SUMB-GN-1
NWNMC5E-STN-SUMB-GN-2
NWNMC5E-STN-SUMB-GN-3
NWNMC5E-STN-SUMB-GN-5
NWNMC5E-STN-SUMB-GN-7
NWNMC5E-STN-SUMB-GN-10
NWNMC5E-STN-SUMB-GN-15
NWNMC5E-STN-SUMB-LGY-1
NWNMC5E-STN-SUMB-LGY-2
NWNMC5E-STN-SUMB-LGY-3
NWNMC5E-STN-SUMB-LGY-5
NWNMC5E-STN-SUMB-LGY-7
NWNMC5E-STN-SUMB-LGY-10
NWNMC5E-STN-SUMB-RD-1
NWNMC5E-STN-SUMB-RD-2
NWNMC5E-STN-SUMB-RD-3
NWNMC5E-STN-SUMB-RD-5
NWNMC5E-STN-SUMB-RD-7
NWNMC5E-STN-SUMB-RD-10
NWNMC5E-STN-SUMB-YL-1
NWNMC5E-STN-SUMB-YL-2
NWNMC5E-STN-SUMB-YL-3
NWNMC5E-STN-SUMB-YL-5
NWNMC5E-STN-SUMB-YL-7
NWNMC5E-STN-SUMB-YL-10
NWNMC5E-STN-SUMB-YL-15
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 長度 固定長 長度 詳細
(m)
3天~ 1.0~1.91
3天~ 2.0~2.92
3天~ 3.0~4.93
3天~ 5.0~6.95
3天~ 7.0~9.97
3天~ 10.0~19.910
3天~ 10.0~19.915
3天~ 1.0~1.91
3天~ 2.0~2.92
3天~ 3.0~4.93
3天~ 5.0~6.95
3天~ 7.0~9.97
3天~ 10.0~19.910
3天~ 10.0~19.915
3天~ [綠・草綠・淺綠] 綠1.0~1.91
3天~ [綠・草綠・淺綠] 綠2.0~2.92
3天~ [綠・草綠・淺綠] 綠3.0~4.93
3天~ [綠・草綠・淺綠] 綠5.0~6.95
3天~ [綠・草綠・淺綠] 綠7.0~9.97
3天~ [綠・草綠・淺綠] 綠10.0~19.910
3天~ [綠・草綠・淺綠] 綠10.0~19.915
3天~ [灰・淺灰] 淺灰1.0~1.91
3天~ [灰・淺灰] 淺灰2.0~2.92
3天~ [灰・淺灰] 淺灰3.0~4.93
3天~ [灰・淺灰] 淺灰5.0~6.95
3天~ [灰・淺灰] 淺灰7.0~9.97
3天~ [灰・淺灰] 淺灰10.0~19.910
3天~ 1.0~1.91
3天~ 2.0~2.92
3天~ 3.0~4.93
3天~ 5.0~6.95
3天~ 7.0~9.97
3天~ 10.0~19.910
3天~ [黃・淺黃] 黃1.0~1.91
3天~ [黃・淺黃] 黃2.0~2.92
3天~ [黃・淺黃] 黃3.0~4.93
3天~ [黃・淺黃] 黃5.0~6.95
3天~ [黃・淺黃] 黃7.0~9.97
3天~ [黃・淺黃] 黃10.0~19.910
3天~ [黃・淺黃] 黃10.0~19.915

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT5e 屏蔽構造 屏蔽無・UTP FA網路規格 規格無
連結器形狀 RJ45-RJ45 電纜線導體 絞線 導體尺寸 AWG24(0.20sq)
芯數 8芯 外径 5.0~5.9 長度 固定長
護套(外層)材質 PVC PoE 支持 接線TYPE 直型
外徑 詳細(mm) 5.57 電線TYPE 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767