(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

CAT5e STP(單線)

CAT5e STP(單線)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

適合於有雜訊環境使用的附屏蔽CAT5e Gigabit乙太網路纜線(1000BASE-T)。適合長距離傳輸的單線型。插頭採用防止爪部折斷的插頭,並有護蓋保護的安心設計。

  • CAT5e
  • 雙絞線
  • 1000BASE-T

附屏蔽的長版CAT5e網路線
●STP(附屏蔽)型,適合長距離使用的單線型。

・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CAT5e STP(単線):関連画像
CAT5e STP(単線):関連画像
型式顏色全長(m)
NWNMC5E-SON-SSMBGY(灰)20
30

概要規格

CAT5e STP(単線):関連画像
CAT5e STP(単線):関連画像
型號
NWNMC5E-SON-SSMB-GY-20
NWNMC5E-SON-SSMB-GY-30
型號數量折扣標準
出貨日
長度 固定長 長度 詳細
(m)
4天~ 20.0~29.920
4天~ 30.0~49.930

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT5e 屏蔽構造 屏蔽有・STP 屏蔽詳細 單層
FA網路規格 規格無 連結器形狀 RJ45-RJ45 電纜線導體 單線
導體尺寸 AWG24(0.20sq) 芯數 8芯 外徑 5.0~5.9
顏色 長度 固定長 護套(外層)材質 PVC
PoE 支持 接線方式 直型 外徑 詳細(mm) 5.6
電線TYPE 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767