(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2021/2/28 9:00 ~ 3/1 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

CAT5e UTP(絞線)/ 低價格

CAT5e UTP(絞線)/ 低價格

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • NWGMC5E-STN-SUMB-BL
  • 左起(YL/GY/RD)

實現低價格的無屏蔽網路線!

  • CAT5e
  • 雙絞線
  • 1000BASE-T

實現低價格的無屏蔽LAN網路線!
●UTP(無屏蔽)型,佈線更輕鬆的絞線型。

・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

(i)請注意

  • 本商品將於2021年3月起陸續停止販售。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

CAT5e UTP(より線) / ロープライス:関連画像
 
CAT5e UTP(より線) / ロープライス:関連画像
型式顏色全長(m)
NWGMC5E-STN-SUMBBL(藍)
GY(灰)
YL(黃)
RD(紅)
1
2
3
5
7
10
15

概要規格

CAT5e UTP(より線) / ロープライス:関連画像
型號
NWGMC5E-STN-SUMB-BL-1
NWGMC5E-STN-SUMB-BL-2
NWGMC5E-STN-SUMB-BL-3
NWGMC5E-STN-SUMB-BL-5
NWGMC5E-STN-SUMB-BL-7
NWGMC5E-STN-SUMB-BL-10
NWGMC5E-STN-SUMB-BL-15
NWGMC5E-STN-SUMB-GY-1
NWGMC5E-STN-SUMB-GY-2
NWGMC5E-STN-SUMB-GY-3
NWGMC5E-STN-SUMB-GY-5
NWGMC5E-STN-SUMB-GY-7
NWGMC5E-STN-SUMB-GY-10
NWGMC5E-STN-SUMB-GY-15
NWGMC5E-STN-SUMB-RD-1
NWGMC5E-STN-SUMB-RD-2
NWGMC5E-STN-SUMB-RD-3
NWGMC5E-STN-SUMB-RD-5
NWGMC5E-STN-SUMB-RD-7
NWGMC5E-STN-SUMB-RD-10
NWGMC5E-STN-SUMB-RD-15
NWGMC5E-STN-SUMB-YL-1
NWGMC5E-STN-SUMB-YL-2
NWGMC5E-STN-SUMB-YL-3
NWGMC5E-STN-SUMB-YL-5
NWGMC5E-STN-SUMB-YL-7
NWGMC5E-STN-SUMB-YL-10
NWGMC5E-STN-SUMB-YL-15
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 長度 固定長 長度 詳細
(m)
4天~ 1.0~1.91
4天~ 2.0~2.92
4天~ 3.0~4.93
4天~ 5.0~6.95
4天~ 7.0~9.97
4天~ 10.0~19.910
4天~ 10.0~19.915
4天~ [灰・淺灰] 灰1.0~1.91
4天~ [灰・淺灰] 灰2.0~2.92
4天~ [灰・淺灰] 灰3.0~4.93
4天~ [灰・淺灰] 灰5.0~6.95
4天~ [灰・淺灰] 灰7.0~9.97
4天~ [灰・淺灰] 灰10.0~19.910
4天~ [灰・淺灰] 灰10.0~19.915
4天~ 1.0~1.91
4天~ 2.0~2.92
4天~ 3.0~4.93
4天~ 5.0~6.95
4天~ 7.0~9.97
4天~ 10.0~19.910
4天~ 10.0~19.915
4天~ [黃・淺黃] 黃1.0~1.91
4天~ [黃・淺黃] 黃2.0~2.92
4天~ [黃・淺黃] 黃3.0~4.93
4天~ [黃・淺黃] 黃5.0~6.95
4天~ [黃・淺黃] 黃7.0~9.97
4天~ [黃・淺黃] 黃10.0~19.910
4天~ [黃・淺黃] 黃10.0~19.915

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT5e 屏蔽構造 屏蔽無・UTP FA網路規格 規格無
連結器形狀 RJ45-RJ45 電纜線導體 絞線 導體尺寸 AWG24(0.20sq)
芯數 8芯 外徑 5.0~5.9 長度 固定長
護套(外層)材質 PVC PoE 支持 接線方式 直型
外徑 詳細(mm) 5.6 電線TYPE 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767