(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

對應EtherCAT CAT5e STP(絞線・雙重屏蔽) 耐撓曲LAN電纜

對應EtherCAT  CAT5e STP(絞線・雙重屏蔽) 耐撓曲LAN電纜

將游標移至圖檔即可放大

可對應CAT5e的附屏蔽柔軟LAN電線,已通過 100 萬次耐彎曲測試。支援Gigabit乙太網路(1000BASE-T),並且長度以以0.1m為單位指定。護套採用耐油、耐熱、非移行PVC,最適合使用於產業機械的環境。插頭採用防卡榫折斷插頭,且卡榫有護蓋保護,使用安心。

  • 機器人
  • 耐熱
  • 耐繞曲
  • 耐油
  • 耐扭轉
  • CAT5
  • 雙重屏蔽
  • 雙絞線

撓曲測試100萬次後通過導通測試!
●可以1m為單位指定全長!
●撓曲用LAN電纜線。最適合用於可動部。
 (撓曲特性請參考下列資訊)
●也可於耐油環境中使用。
●外皮使用耐熱・非移行PVC、
  最適合使用於產業機械的環境。

・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

・CAT5e的特性試驗已於撓曲前實施。
  無實施可動中的測試,請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CAT5e STPF(耐屈曲):関連画像
CAT5e STPF(耐屈曲):関連画像
型式結線Type顏色指定長度(m)
NWKMCS5
(絞線/雙絞線/
附屏蔽)
SUB(直線)BL(深藍)1~20
可以1m為單位指定
CUB(交叉)1~10
可以1m為單位指定

概要規格

CAT5e STPF(耐屈曲):関連画像
型號
NWKMCS5-CUB-BL-[0.2-20/0.1]
NWKMCS5-SUB-BL-[0.2-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
長度 自由長 接線方式 長度 詳細
(m)
6天~ 0.2 ~ 20交叉1~10
6天~ 0.2 ~ 20直型1~20
型號
型號數量折扣標準
出貨日
長度 自由長 接線方式 長度 詳細
(m)

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT5e 屏蔽構造 屏蔽有・STP 屏蔽詳細 雙重
連結器形狀 RJ45-RJ45 電纜線導體 絞線 導體尺寸 AWG24(0.20sq)
芯數 8芯 外徑 6.0~6.9 顏色 深藍
長度 自由指定 特性 耐油 / 耐熱 / 耐曲折 護套(外層)材質 PVC
PoE 支持 外徑 詳細(mm) 6.9 電線TYPE 耐繞曲

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引