(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

3芯RCA插頭電子配線(紅・白・黃)

3芯RCA插頭電子配線(紅・白・黃)

可用於具支援影像訊號的RCA輸出入端子的機器之間的連接,兩端皆為RCA插頭的線束。採用鍍金連結器,可確保高可靠度的連接。全長有1.5m、3m、5m。


●可用於有影像信號對應的RCA輸出入端子的機器之間的連接。使用鍍金連接器,
可確保高信賴的連接。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

3芯RCAプラグハーネス(赤・白・黄):関連画像
型式全長(m)
MSRCA31.535

概要規格

3芯RCAプラグハーネス(赤・白・黄):関連画像
型號
MSRCA3-1.5
MSRCA3-3
MSRCA3-5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS長度
(m)
4天~ 101.5
4天~ 103
4天~ 105

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 AV 端子形狀 RCA 電纜線種類 直型
CN1 RCA3芯公端(紅、白、黃) CN2 RCA3芯公端(紅、白、黃)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767