• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

螢幕電子配線(DVI規格) (型號表)

螢幕電子配線(DVI規格)

5BNC型螢幕線


●RGB、水平同步、垂直同步的5芯為
BNC連接器型的顯示線。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

ディスプレイハーネス(DVI規格):関連画像
型式NO.全長
E06-HD15M-5BNCM
CN1 Dsub高密度15芯公端 ♯4-40螺絲
CN2 BNC公端×5個
UL1354(同軸)+UL2919(包膠電纜)、
75Ω・外徑:φ9mm
30.9m(3ft.)
61.8m(6ft.)
103m(10ft.)
154.5m(15ft.)
E07-5BNCM-5BNCM
CN1 BNC公端×5個
CN2 BNC公端×5個
UL2919(同軸)、75Ω・外徑:φ9mm
061.8m(6ft.)
103m(10ft.)
257.6m(25ft.)

概要規格

ディスプレイハーネス(DVI規格):関連画像
ディスプレイハーネス(DVI規格):関連画像
型號
E06-HD15M-5BNCM-3
E06-HD15M-5BNCM-6
E06-HD15M-5BNCM-10
E07-5BNCM-5BNCM-06
E07-5BNCM-5BNCM-10
E07-5BNCM-5BNCM-25
型號數量折扣標準
出貨日
連結器型 CN1 長度
(m)
顏色
3天~ VGA公端0.9淺灰
3天~ VGA公端1.8淺灰
3天~ VGA公端3淺灰
3天~ [其他] BNC公端1.8
3天~ [其他] BNC公端3
3天~ [其他] BNC公端7.6

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 電纜線 連結器型 CN2 BNC CN1連結器用 直型
CN2連結器用 直型 完成外徑(mm) 9 電纜線規格 UL2919

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767