(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

螢幕線(DVI規格)

螢幕線(DVI規格)

符合DVI規格的線束。【規格】・連結器:①DVI−D24pin・公接頭(兩側) ②DVI−I 29pin・公接頭/HD−15pin・公接頭・電纜線:UL20276、雙重屏蔽(編織+鋁)、外徑φ7mm。僅有2m的全長。


適用於DVI規格的電子配線
●全長僅2m。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式NO.連接器電纜線/屏蔽
CBLDVI–24242MDVI−D24pin・公端(兩側)兩重屏蔽(編織+鋁)、
UL20276・外徑:φ7mm
CBLDVI–29152MDVI−I 29pin・公端/HD−15pin・公端

概要規格



型號
CBLDVI-2424-2M
CBLDVI-2915-2M
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器型 CN1 連結器型 CN2
4天~ 10DVI-DDVI-D
4天~ 10DVI-IVGA公端

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 電纜線 CN1連結器用 直型 CN2連結器用 直型
長度(m) 2 完成外徑(mm) 7 電纜線規格 UL20276
顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767