(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

螢幕線(高解析度・極細線)

螢幕線(高解析度・極細線)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

採用直徑5mm的極細電纜線。【特色】・由於使用同軸線作為RGB訊號線,可用於高解析度。・附鐵氧體磁芯以防雜訊・1600×1200等級的解析度


使用直徑5mm之非常細的電纜線

●由於使用同軸線作為RGB信號線,
高解析度使用為可能。
●附鐵氧體磁芯以防干擾。
●1600×1200等級的解析度。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式NO.全長
CBLPMC-5200
CN1 Dsub高密度15芯公端
CN2 Dsub高密度15芯公端
#4-40螺絲
1M1m
2M2m
3M3m
5M5m
10M10m
15M15m
20M20m
CBLPMC-7200(延長用)
CN1 Dsub高密度15芯公端
CN2 Dsub高密度15芯母端
(附母端側連接用螺帽)#4-40螺絲
5M5m
※電纜線均使用UL20276 75Ω φ5mm

概要規格



型號
CBLPMC-5200-1M
CBLPMC-5200-2M
CBLPMC-5200-3M
CBLPMC-5200-5M
CBLPMC-5200-10M
CBLPMC-5200-15M
CBLPMC-5200-20M
CBLPMC-7200-5M
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器型 CN2 長度
(m)
4天~ 10VGA公端1
4天~ 10VGA公端2
4天~ 10VGA公端3
4天~ 10VGA公端5
4天~ 10VGA公端10
4天~ 10VGA公端15
4天~ 10VGA公端20
4天~ 10VGA母端5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 電纜線 連結器型 CN1 VGA公端 CN1連結器用 直型
CN2連結器用 直型 完成外徑(mm) 5 電纜線規格 UL20276
顏色 淺灰

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767