(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
使用同軸線作為RGB信號線,1280×1024等級的高解析度(至200ft)!
同時兼顧低價與耐用性。
型式 | NO. | 全長 | ||
C18-HD15M-HD15M CN1 Dsub高密度15芯公端 CN2 Dsub高密度15芯公端 ♯4-40螺絲 C18-HD15M-HD15F CN1 Dsub高密度15芯公端 CN2 Dsub高密度15芯母端 ♯4-40螺絲 | ![]() | 01 | 0.3m(1ft.) | |
03 | 0.9m(3ft.) | |||
06 | 1.8m(6ft.) | |||
10 | 3m(10ft.) | |||
15 | 4.5m(15ft.) | |||
25 | 7.6m(25ft.) | |||
35 | 10.6m(35ft.) | |||
50 | 15.2m(50ft.) | |||
75 | 22.9m(75ft.) | |||
100 | 30m(100ft.) | |||
150 | 45m(150ft.) | |||
200 | 61m(200ft.) | |||
250 | 76m(250ft.) | |||
300 | 91m(300ft.) | |||
350 | 106m(350ft.) | |||
400 | 122m(400ft.) | |||
450 | 137m(450ft.) | |||
500 | 152m(500ft.) | |||
C18-HD15M-HD15F-NUT CN1 Dsub高密度15芯公端 CN2 Dsub高密度15芯母端 ♯4-40螺絲(附母端側連接用螺帽) | 06 | 1.8m(6ft.) | ||
10 | 3m(10ft.) | |||
15 | 4.5m(15ft.) | |||
C18-HD15MM CN1 Dsub高密度15芯公端 CN2 Dsub高密度15芯公端 ♯4-40螺絲 | ![]() | 06-R | 1.8m(6ft.) | |
10-R | 3m(10ft.) | |||
15-R | 4.5m(15ft.) | |||
25-R | 7.6m(25ft.) | |||
06-L | 1.8m(6ft.) | |||
![]() | 10-L | 3m(10ft.) | ||
15-L | 4.5m(15ft.) | |||
25-L | 7.6m(25ft.) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連結器型 CN2 | CN2連結器用 | 長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | VGA母端 | 直型 | 0.3 | ||
4天~ | VGA母端 | 直型 | 0.9 | ||
4天~ | VGA母端 | 直型 | 1.8 | ||
4天~ | VGA母端 | 直型 | 3 | ||
4天~ | VGA母端 | 直型 | 4.5 | ||
4天~ | VGA母端 | 直型 | 7.6 | ||
4天~ | VGA母端 | 直型 | 10.6 | ||
4天~ | VGA母端 | 直型 | 15 | ||
4天~ | VGA母端 | 直型 | 22.9 | ||
4天~ | VGA母端 | 直型 | 30 | ||
4天~ | VGA母端 | 直型 | 1.8 | ||
4天~ | VGA母端 | 直型 | 3 | ||
4天~ | VGA母端 | 直型 | 4.5 | ||
4天~ | VGA公端 | 直型 | 0.3 | ||
4天~ | VGA公端 | 直型 | 0.9 | ||
4天~ | VGA公端 | 直型 | 1.8 | ||
4天~ | VGA公端 | 直型 | 3 | ||
4天~ | VGA公端 | 直型 | 4.5 | ||
4天~ | VGA公端 | 直型 | 7.6 | ||
4天~ | VGA公端 | 直型 | 10.6 | ||
4天~ | VGA公端 | 直型 | 15 | ||
4天~ | VGA公端 | 直型 | 22.9 | ||
4天~ | VGA公端 | 直型 | 30 | ||
4天~ | VGA公端 | 直型 | 45 | ||
4天~ | VGA公端 | 直型 | 61 | ||
4天~ | VGA公端 | 反向直角 | 1.8 | ||
4天~ | VGA公端 | 直角 | 1.8 | ||
4天~ | VGA公端 | 反向直角 | 3 | ||
4天~ | VGA公端 | 直角 | 3 | ||
4天~ | VGA公端 | 直角 | 4.5 | ||
4天~ | VGA公端 | 反向直角 | 7.6 | ||
4天~ | VGA公端 | 直角 | 7.6 |
Loading...
種類 | 電纜線 | 連結器型 CN1 | VGA公端 | CN1連結器用 | 直型 |
---|---|---|---|---|---|
完成外徑(mm) | 8.5 | 電纜線規格 | UL2919 | 顏色 | 黑 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策