(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

CameraLink電子配線(PoCL型)

CameraLink電子配線(PoCL型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

POCL規格Camera Link線束。 【特色】只要一條電纜線,即可做到影像資料輸出、控制、電源供給。・較以往的Camera Link配線更省配線、省空間。・也可以當作電源分離型的舊型Camera Link(Mini Camera Link)電纜線使用。


●只要一條電纜線,可以做到影像資料輸出、控制、電源供給。
●與一般的CameraLink配線相比,能實現節省配線、節省空間、
將低成本的需求。
●也可以當作電源分離型的一般CameraLink電源(Mini CameraLink)電纜線使用。
※外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

・PoCL(Power over Camera Link)=統合了相機電源供給線的產業用數位相機的傳送規格。
・電纜線的連接有方向性。表示相機側的標籤貼於連接器(CN1側)。
※販售的商品皆為Medium Base Configuration。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

カメラリンクハーネス(PoCLタイプ):関連画像
SDR-SDR Type型式全長
(m)
 カメラリンクハーネス(PoCLタイプ):関連画像

住友3M(股)型式:1SD26-3120-00C-***
※為Medium Base Configuration。
POCL-SDR-SDR-0.50.5
POCL-SDR-SDR-11
POCL-SDR-SDR-22
POCL-SDR-SDR-33
POCL-SDR-SDR-55
POCL-SDR-SDR-77
POCL-SDR-SDR-1010
 
SDR-MDR Type型式全長
(m)
 カメラリンクハーネス(PoCLタイプ):関連画像

住友3M(股)型式:1MD26-3560-00C-***
※為Medium Base Configuration。
POCL-SDR-MDR-0.50.5
POCL-SDR-MDR-11
POCL-SDR-MDR-22
POCL-SDR-MDR-33
POCL-SDR-MDR-55
POCL-SDR-MDR-77
POCL-SDR-MDR-1010

概要規格

カメラリンクハーネス(PoCLタイプ):関連画像
カメラリンクハーネス(PoCLタイプ):関連画像
カメラリンクハーネス(PoCLタイプ):関連画像
指定長度(m)0.5, 12〜10
公差+50mm+全長的3%
主要的PoCL機器製造商與主要對應機器(機器相關的問題請向各製造商洽詢。)
相機製造商機器POCL對應CCD相機
(股)日立國際電氣CCD相機KP-F500PCL/SCL,KP-F31PCL/SCL
TOSHIBA TELICleverDragon系列 CSCQS15BC23-01
(股)CISVCC-G22PCL Series,VCC-F22PCL Series
VCC-G32PCL Series,VCC-F32PCL Series
SensorTechnologySTC-POCL33A,STC-POCLC33A
SonyXCL-U100,XCL-U1000,XCL-U1000C
XCL-V500,XCL-X700,XCL-5000
XCL-5005,XCL-5005CR
(股)GRAPHINFGBIPM-8531POCL-BE
型號
POCL-SDR-MDR-0.5
POCL-SDR-MDR-1
POCL-SDR-MDR-2
POCL-SDR-MDR-3
POCL-SDR-MDR-5
POCL-SDR-MDR-7
POCL-SDR-MDR-10
POCL-SDR-SDR-0.5
POCL-SDR-SDR-1
POCL-SDR-SDR-2
POCL-SDR-SDR-3
POCL-SDR-SDR-5
POCL-SDR-SDR-7
POCL-SDR-SDR-10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS用途1 用途3 電纜線長度指定範圍
(m)
連結器型
6天~ 10CameraLink(POCL型)直型0.5SDR⇔MDR
6天~ 10CameraLink(POCL型)直型1SDR⇔MDR
6天~ 10CameraLink(POCL型)直型2SDR⇔MDR
6天~ 10CameraLink(POCL型)直型3SDR⇔MDR
6天~ 10CameraLink(POCL型)直型5SDR⇔MDR
6天~ 10CameraLink(POCL型)直型7SDR⇔MDR
6天~ 10--10SDR⇔MDR
6天~ 10CameraLink(POCL型)直型0.5SDR⇔SDR
6天~ 10CameraLink(POCL型)直型1SDR⇔SDR
6天~ 10CameraLink(POCL型)直型2SDR⇔SDR
6天~ 10CameraLink(POCL型)直型3SDR⇔SDR
6天~ 10CameraLink(POCL型)直型5SDR⇔SDR
6天~ 10CameraLink(POCL型)直型7SDR⇔SDR
6天~ 10CameraLink(POCL型)直型10SDR⇔SDR

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767