• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

數據開關盒・延長用

數據開關盒・延長用

使用了平行連結器的印表機延長線

  • 印表機

使用了平行連接器的印表機延長線
●EMI對策型使用抗干擾性高的海軍電纜線。

・延長的電纜線如果於干擾多的場所使用時,會提高發生亂碼等通信異常的可能性,故請盡量縮短所使用的電纜線總長度。
・於干擾較多的場所使用時,請使用屏蔽效果優越的EMI對策型。
・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

データスイッチボックス・延長用:関連画像
型式NO.全長電纜線/屏蔽
C05N-36M-36F
(EMI對策型)
SS202mAWG28 300V UL
雙絞線 附1重屏蔽
NA2464-***
SS404m
 

概要規格

データスイッチボックス・延長用:関連画像
データスイッチボックス・延長用:関連画像
データスイッチボックス・延長用:関連画像
データスイッチボックス・延長用:関連画像
型號
C05N-36M-36F-SS20
C05N-36M-36F-SS40
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS長度
3天~ 102
3天~ 104

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 EMI對策型 連結器1 平行36pin公端 連結器2 平行36pin母端

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767