• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

RS232線 泛用EMI對策 直型 客制結線登錄型

RS232線 泛用EMI對策 直型 客制結線登錄型

芯數與螺絲可自由搭配選擇。
只有本產品可用客製No.服務免費登錄2處以上短路的客製結線。

  • 箱間連接
  • PLC
  • RS422
  • RS232
  • 焊接
  • 鍍金

可自由選擇芯數與螺絲的組合
●同為電腦或同為制御機器之間,亦或是電腦與制御機器之間連接時所使用之可用於RS232C通信的電子配線。

・利用於RS232C通信時,最大請於15m以內使用。
・9芯-25芯組合時,務必以CN1:9芯、CN2:25芯的形式組合。
・選購本商品時必須有客製No.。請從本頁面最下方表格選擇。
・結線內容不同時,請登錄新的客製No.。
・CN1:9芯、CN2:15芯的情況,請取得新的客製No.。

型號

請輸入規格表中的型號並按「Enter」。

規格表

RS232ケーブル 汎用EMI対策 ストレートタイプ カスタム結線登録タイプ:関連画像
CN1與CN2的
組合方式
9芯9芯
9芯15芯
9芯25芯
15芯15芯
15芯25芯
25芯25芯

 

 

 

系列型式外形示意圖CN1 TypeCN2 Type電纜線Type屏蔽
處理
全長
(m)
結線
類別
客製No.
芯數公端・母端外罩Type芯數公端・母端外罩Type
RS232CRS232ケーブル 汎用EMI対策 ストレートタイプ カスタム結線登録タイプ:関連画像9





15





25
P
(公端)







S
(母端)
EMI對策外罩
M
附M2.6
短螺絲


ML
附M2.6
長螺絲


U
EMI對策外罩
附#4-40英吋
短螺絲


UL
附#4-40英吋
長螺絲
9





15





25
P
(公端)







S
(母端)
EMI對策外罩
M
附M2.6
短螺絲


ML
附M2.6
長螺絲


U
EMI對策外罩
附#4-40英吋
短螺絲


UL
附#4-40英吋
長螺絲
RS232ケーブル 汎用EMI対策 ストレートタイプ カスタム結線登録タイプ:関連画像A
兩端
外罩
內連接
0.2



15


可指定至以0.1m
為單位
請務必記入X。客製No.
下表所記載的客製No.或是針對客戶提供的結線圖而產生的個別客製No.。「以同一個插針編號連接時,請記入0000000。」

 

概要規格

全長(m)〜0.91〜44.1〜15
公差+20mm+50mm+全長的3%
※指定長度的公差如上所示。

 
RS232ケーブル 汎用EMI対策 ストレートタイプ カスタム結線登録タイプ:関連画像

基本資訊

電纜線種類 RS-232C 類型 特殊結線 長度(m) 自由長度

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767