(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

EMI對策薄外罩型(彎角型・直型)

EMI對策薄外罩型(彎角型・直型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • RS232L-9系列
  • RS232L-25系列
  • 直型連結器 RS232-9(9芯)
  • 直型連結器 RS232-25(25芯)
  • R彎角連結器 RS232R-9(9芯)
  • R彎角連結器 RS232R-25(25芯)
  • L彎角連結器 RS232L-9(9芯)
  • L彎角連結器 RS232L-25(25芯)

附Dsub薄型外罩連結器的電纜線。根據機器的安裝方向可選擇左或右彎角型。
標準結線包括一般使用的結線類型。

  • PLC
  • RS232
  • 焊接
  • 鍍金

附Dsub薄型外罩連接器的電纜線
●根據機器的安裝方向可選擇左或右彎角型。
●標準結線包括一般使用的結線類型。

・利用於RS232C通信時,最大請在15m以內使用。
・若需要規格外的結線時,可以特注對應。
・彎角25芯外罩僅長螺絲對應,已變更為容易鎖附的MISUMI原廠螺絲。
・9芯-25芯組合時,務必以CN1:9芯、CN2:25芯的型式進行組合。
・R彎角、L彎角為CN1、CN2兩種皆為彎角。
・M2.6為公制螺絲,♯4-40為英吋螺絲。
 

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

EMI対策薄型フードタイプ(アングル・ストレート):関連画像
示意圖CN1 TYPECN2 TYPE結線指定電纜線TYPE指定長度(m)
芯數公端・母端安裝螺絲TYPE芯數公端・母端安裝螺絲TYPE
直型連結器EMI対策薄型フードタイプ(アングル・ストレート):関連画像RS232-9
(9芯)
P
(公端)

S
(母端)
M
(M2.6)
ML
(M2.6長形)
U
(4-40)
UL
(♯4-40長形)
9P
(公端)

S
(母端)
M
(M2.6)
ML
(M2.6長形)
U
(4-40)
UL
(♯4-40長形)
ST
(直線結線)







CR
(交叉結線)
EMI対策薄型フードタイプ(アングル・ストレート):関連画像0.2

15





可以0.1m
為單位指定
25
EMI対策薄型フードタイプ(アングル・ストレート):関連画像RS232-25
(25芯)
25
R彎角連結器EMI対策薄型フードタイプ(アングル・ストレート):関連画像RS232R-9
(9芯)
P
(公端)

S
(母端)
9芯外罩用
M
(M2.6)
U
(♯4-40)
25芯外罩用
ML
(M2.6長形)
UL
(♯4-40長形)
9P
(公端)

S
(母端)
9芯外罩用
M
(M2.6)
U
(♯4-40)
25芯外罩用
ML
(M2.6長形)
UL
(♯4-40長形)
25
EMI対策薄型フードタイプ(アングル・ストレート):関連画像RS232R-25
(25芯)
25
L彎角連結器EMI対策薄型フードタイプ(アングル・ストレート):関連画像RS232L-9
(9芯)
P
(公端)

S
(母端)
9P
(公端)

S
(母端)
25
EMI対策薄型フードタイプ(アングル・ストレート):関連画像RS232L-25
(25芯)
25
 
組合TYPE電纜線
芯數
9芯⇔9芯9
9芯⇔25芯9
25芯⇔25芯(交叉)9
25芯⇔25芯25
 
EMI対策薄型フードタイプ(アングル・ストレート):関連画像

概要規格

EMI対策薄型フードタイプ(アングル・ストレート):関連画像
型號
RS232-9PM-9PM-CR-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9PM-CR-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9PM-ST-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9PM-ST-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9PML-CR-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9PML-CR-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9PML-ST-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9PML-ST-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9PU-CR-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9PU-CR-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9PU-ST-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9PU-ST-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9PUL-CR-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9PUL-CR-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9PUL-ST-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9PUL-ST-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9SM-CR-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9SM-CR-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9SM-ST-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9SM-ST-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9SML-CR-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9SML-CR-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9SML-ST-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9SML-ST-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9SU-CR-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9SU-CR-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9SU-ST-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9SU-ST-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9SUL-CR-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9SUL-CR-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9SUL-ST-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-9SUL-ST-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25PM-CR-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25PM-CR-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25PM-ST-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25PM-ST-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25PML-CR-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25PML-CR-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25PML-ST-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25PML-ST-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25PU-CR-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25PU-CR-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25PU-ST-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25PU-ST-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25PUL-CR-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25PUL-CR-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25PUL-ST-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25PUL-ST-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25SM-CR-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25SM-CR-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25SM-ST-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25SM-ST-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25SML-CR-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25SML-CR-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25SML-ST-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25SML-ST-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25SU-CR-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25SU-CR-SB-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25SU-ST-A-[0.2-15/0.1]
RS232-9PM-25SU-ST-SB-[0.2-15/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSCN1 CN2 類型 CN1螺絲 CN2螺絲 電纜線類型 屏蔽 彎角方向 指定長度
(m)
6天~ 109芯公端9芯公端交叉結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯公端交叉結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯公端直型結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯公端直型結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯公端交叉結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)長螺絲A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯公端交叉結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)長螺絲SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯公端直型結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)長螺絲A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯公端直型結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)長螺絲SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯公端交叉結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯公端交叉結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯公端直型結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯公端直型結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯公端交叉結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)長螺絲A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯公端交叉結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)長螺絲SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯公端直型結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)長螺絲A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯公端直型結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)長螺絲SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯母端交叉結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯母端交叉結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯母端直型結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯母端直型結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯母端交叉結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)長螺絲A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯母端交叉結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)長螺絲SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯母端直型結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)長螺絲A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯母端直型結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)長螺絲SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯母端交叉結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯母端交叉結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯母端直型結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯母端直型結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯母端交叉結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)長螺絲A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯母端交叉結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)長螺絲SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯母端直型結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)長螺絲A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端9芯母端直型結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)長螺絲SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯公端交叉結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯公端交叉結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯公端直型結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯公端直型結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯公端交叉結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)長螺絲A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯公端交叉結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)長螺絲SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯公端直型結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)長螺絲A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯公端直型結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)長螺絲SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯公端交叉結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯公端交叉結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯公端直型結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯公端直型結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯公端交叉結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)長螺絲A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯公端交叉結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)長螺絲SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯公端直型結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)長螺絲A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯公端直型結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)長螺絲SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯母端交叉結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯母端交叉結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯母端直型結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯母端直型結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯母端交叉結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)長螺絲A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯母端交叉結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)長螺絲SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯母端直型結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)長螺絲A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯母端直型結線毫米(M2.6)毫米(M2.6)長螺絲SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯母端交叉結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯母端交叉結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯母端直型結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)A(額定300V/深藍色)單重屏蔽-0.2 ~ 15
6天~ 109芯公端25芯母端直型結線毫米(M2.6)英吋(#4-40)SB(額定30V/黑色)雙重屏蔽-0.2 ~ 15

Loading...

基本資訊

電纜線種類 RS-232C 長度(m) 自由長度

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767