(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
有EMI對策的附Dsub連結器線束 25芯對25芯的直型接線型・使用高耐久性的DDK製機器接頭(切削)連結器・高EMI對策的雙重屏蔽深藍色電纜線(UL2935)、EMI對策 可選擇1重屏蔽(UL2464)電纜線型
型式 | NO. | 全長 | |
C03N-25MS-25MS (公端・公端・英吋螺絲) C03N-25MS-25MS-M (公端・公端・公制螺絲) C03N-25MS-25FS (公端・母端・英吋螺絲) C03N-25MS-25FS-M (公端・母端・公制螺絲) C03N-25FS-25FS (母端・母端・英吋螺絲) C03N-25FS-25FS-M (母端・母端・公制螺絲) | 1重屏蔽電纜線 NA2464 深藍色 使用海外製 連結器 | ES05 | 0.5m |
ES10 | 1m | ||
ES15 | 1.5m | ||
ES30 | 3m | ||
ES50 | 5m | ||
2重屏蔽電纜線 NA2935-WS 深藍色 使用日本製 機器接頭 連結器 | WS15 | 1.5m | |
WS30 | 3m | ||
WS50 | 5m | ||
WS70 | 7m | ||
WSA1 | 10m | ||
WSA5 | 15m |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | CN1 | CN2 | 類型 | CN1螺絲 | CN2螺絲 | 全長 | 電纜線類型 | 屏蔽 | 使用材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 0.5 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 1 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 1.5 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 3 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 5 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 1.5 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 3 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 5 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 7 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 10 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 15 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 20 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 0.5 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 1 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 1.5 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 3 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 5 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 1.5 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 3 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 5 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 7 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 10 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 15 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯母端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 20 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 0.5 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 1 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 1.5 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 3 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 5 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 1.5 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 3 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 5 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 7 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 10 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 15 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 20 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 0.5 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 1 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 1.5 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 3 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 5 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 1.5 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 3 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 5 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 7 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 10 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 15 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯母端 | 直型結線 | 英吋(#4-40) | 英吋(#4-40) | 20 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯公端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 0.5 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯公端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 1 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯公端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 1.5 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯公端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 3 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯公端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 5 | NA2464 | 單重屏蔽 | 國外製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯公端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 1.5 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯公端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 3 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯公端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 5 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯公端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 7 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯公端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 10 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯公端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 15 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 | ||
8天~ | 10 | 25芯公端 | 25芯公端 | 直型結線 | 毫米(M2.6) | 毫米(M2.6) | 20 | NA2935-WS | 雙重屏蔽 | 國內製連結器 |
Loading...
電纜線種類 | RS-232C | 長度(m) | 固定長度 | 用途 | 直接連接用 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策