(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

EMI對策 Dsub9芯⇔Dsub9芯 直型

EMI對策 Dsub9芯⇔Dsub9芯 直型

我們提供兩種類型:DDK(切削)連結器和雙重屏蔽的組合;以及海外製連結器和單層屏蔽的低價組合。


高性能、高品質且價格合理的電纜線!
EMI對策 2重屏蔽電纜線型
●使用高耐久性的DDK製機器接頭(切削)連結器
●使用高EMI對策的2重屏蔽海軍電纜線(UL2935)
EMI對策 1重屏蔽電纜線型

・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

 

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ:関連画像
EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ:関連画像
型式NO.全長
C06N-09MS-09MS(公端・公端・英吋螺絲)
C06N-09MS-09FS(公端・母端・英吋螺絲)
C06N-09FS-09FS(母端・母端・英吋螺絲)
1重屏蔽電纜線
NA2464 深藍色
使用海外製
連結器
ES05 0.5m
ES10 1m
ES15 1.5m
ES30 3m
ES50 5m
2重屏蔽電纜線
NA2935-WS 深藍色
使用日本製
機器接頭
連結器
WS15 1.5m
WS30 3m
WS50 5m
WS707m
WSA110m
WSA515m
 

概要規格

EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ:関連画像
型號
C06N-09FS-09FS-ES05
C06N-09FS-09FS-ES10
C06N-09FS-09FS-ES15
C06N-09FS-09FS-ES30
C06N-09FS-09FS-ES50
C06N-09FS-09FS-WS15
C06N-09FS-09FS-WS30
C06N-09FS-09FS-WS50
C06N-09FS-09FS-WS70
C06N-09FS-09FS-WSA1
C06N-09FS-09FS-WSA5
C06N-09MS-09FS-ES05
C06N-09MS-09FS-ES10
C06N-09MS-09FS-ES15
C06N-09MS-09FS-ES30
C06N-09MS-09FS-ES50
C06N-09MS-09FS-WS15
C06N-09MS-09FS-WS30
C06N-09MS-09FS-WS50
C06N-09MS-09FS-WS70
C06N-09MS-09FS-WSA1
C06N-09MS-09FS-WSA5
C06N-09MS-09MS-ES05
C06N-09MS-09MS-ES10
C06N-09MS-09MS-ES15
C06N-09MS-09MS-ES30
C06N-09MS-09MS-ES50
C06N-09MS-09MS-WS15
C06N-09MS-09MS-WS30
C06N-09MS-09MS-WS50
C06N-09MS-09MS-WS70
C06N-09MS-09MS-WSA1
C06N-09MS-09MS-WSA5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSCN1 CN2 全長 電纜線類型 屏蔽 使用材料
6天~ 109芯母端9芯母端0.5NA2464(深藍色)單重屏蔽國外製連結器
6天~ 109芯母端9芯母端1NA2464(深藍色)單重屏蔽國外製連結器
6天~ 109芯母端9芯母端1.5NA2464(深藍色)單重屏蔽國外製連結器
6天~ 109芯母端9芯母端3NA2464(深藍色)單重屏蔽國外製連結器
6天~ 109芯母端9芯母端5NA2464(深藍色)單重屏蔽國外製連結器
5天~ 109芯母端9芯母端1.5NA2935-WS(深藍色)雙重屏蔽國內製連結器
5天~ 109芯母端9芯母端3NA2935-WS(深藍色)雙重屏蔽國內製連結器
5天~ 109芯母端9芯母端5NA2935-WS(深藍色)雙重屏蔽國內製連結器
5天~ 109芯母端9芯母端7NA2935-WS(深藍色)雙重屏蔽國內製連結器
5天~ 109芯母端9芯母端10NA2935-WS(深藍色)雙重屏蔽國內製連結器
5天~ 109芯母端9芯母端15NA2935-WS(深藍色)雙重屏蔽國內製連結器
5天~ -9芯公端9芯母端0.5NA2464(深藍色)單重屏蔽國外製連結器
5天~ -9芯公端9芯母端1NA2464(深藍色)單重屏蔽國外製連結器
5天~ -9芯公端9芯母端1.5NA2464(深藍色)單重屏蔽國外製連結器
5天~ -9芯公端9芯母端3NA2464(深藍色)單重屏蔽國外製連結器
5天~ -9芯公端9芯母端5NA2464(深藍色)單重屏蔽國外製連結器
5天~ 109芯公端9芯母端1.5NA2935-WS(深藍色)雙重屏蔽國內製連結器
5天~ -9芯公端9芯母端3NA2935-WS(深藍色)雙重屏蔽國內製連結器
5天~ -9芯公端9芯母端5NA2935-WS(深藍色)雙重屏蔽國內製連結器
5天~ -9芯公端9芯母端7NA2935-WS(深藍色)雙重屏蔽國內製連結器
5天~ -9芯公端9芯母端10NA2935-WS(深藍色)雙重屏蔽國內製連結器
5天~ 109芯公端9芯母端15NA2935-WS(深藍色)雙重屏蔽國內製連結器
5天~ 109芯公端9芯公端0.5NA2464(深藍色)單重屏蔽國外製連結器
5天~ 109芯公端9芯公端1NA2464(深藍色)單重屏蔽國外製連結器
5天~ 109芯公端9芯公端1.5NA2464(深藍色)單重屏蔽國外製連結器
5天~ 109芯公端9芯公端3NA2464(深藍色)單重屏蔽國外製連結器
5天~ 109芯公端9芯公端5NA2464(深藍色)單重屏蔽國外製連結器
6天~ 109芯公端9芯公端1.5NA2935-WS(深藍色)雙重屏蔽國內製連結器
6天~ 109芯公端9芯公端3NA2935-WS(深藍色)雙重屏蔽國內製連結器
6天~ 109芯公端9芯公端5NA2935-WS(深藍色)雙重屏蔽國內製連結器
6天~ 109芯公端9芯公端7NA2935-WS(深藍色)雙重屏蔽國內製連結器
5天~ 109芯公端9芯公端10NA2935-WS(深藍色)雙重屏蔽國內製連結器
5天~ 109芯公端9芯公端15NA2935-WS(深藍色)雙重屏蔽國內製連結器

Loading...

  1. 1

基本資訊

電纜線種類 RS-232C 類型 直型結線 長度(m) 固定長度
CN1螺絲 英吋(#4-40) CN2螺絲 英吋(#4-40) 用途 直接連接用

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767