USB2.0電子配線 A-B型電子配線 (型號表)

USB2.0電子配線 A-B型電子配線

將USB-A型轉換為B型。

  • 鍍金
  • 雙重屏蔽
  • USB 2.0


・左右裝有USB-A型4芯插頭及USB-B型4芯插頭的電子配線。
・對應USB2.0的電子配線。雙絞線部(2號/3號)為AWG28,1號/4號則根據以下長度不同,AWG尺寸也不同。
 1m、2m的製品為AWG24電纜線,3m的製品為AWG22電纜線,5m的製品則採用AWG20電纜線。
・無法製作長度不同的商品。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

USB2.0ハーネス A-Bタイプハーネス:関連画像
 
型式全長(m)
MUSBAB1235

概要規格

USB2.0ハーネス A-Bタイプハーネス:関連画像

型號
MUSBAB-1
MUSBAB-2
MUSBAB-3
MUSBAB-5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS長度
(m)
3天~ 101
3天~ 102
3天~ 103
3天~ 105

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器型CN1 A公端 連結器型CN2 B公端 類型 電纜線
顏色 電纜線規格 UL20276 結線 直型全結線
加工方法 模鑄 規格 雙絞線/雙重屏蔽線

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767