(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

GP-IB線 高可靠度金屬外罩型

GP-IB線 高可靠度金屬外罩型

採用堅固可靠的金屬外罩!GP-IB 電線標準需求,符合 IEEE-STD-488-1978 和 IEC-Pub.625-1 等國際標準。

  • 螺絲鎖定
  • 雙重屏蔽
  • GPIB

使用堅固且可靠性高的金屬外罩
●符合GP-IB電纜線所必要的IEEE-STD-488-1978及IEC-Pub.625-1等國際規格。

(i)請注意

  • GPIB系列(廣瀨電機連結器製連接線)庫存銷售完畢即停止販售,請選用GPIBC系列(DDK連結器製連接線)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

GP-IBケーブル 高信頼金属フードタイプ:関連画像
GP-IBケーブル 高信頼金属フードタイプ:関連画像
型式Type全長(m)電纜線
GPIB-H-0.5單側附連接器
廣瀨電機製
0.5mUL2935
2重屏蔽
(編結+鋁)
沖電線製
GPIB-H-11m
GPIB-H-22m
GPIB-H-44m
GPIB-H-66m
GPIB-H-88m
GPIB-H-1010m
GPIB-H-1212m
GPIB-H-1515m
GPIB-H-2020m
GPIB-HH-0.5兩側附連接器
廣瀨電機製
0.5m
GPIB-HH-11m
GPIB-HH-22m
GPIB-HH-33m
GPIB-HH-44m
GPIB-HH-55m
GPIB-HH-66m
GPIB-HH-88m
GPIB-HH-1010m
GPIB-HH-1212m
GPIB-HH-1515m
GPIB-HH-2020m
GP-IBケーブル 高信頼金属フードタイプ:関連画像
型式TYPE全長(m)電纜線
GPIBC-10PS兩側附連接器
DDK製
0.5mUL2464
2重屏蔽
(編結+鋁)
FUJIKURA
GPIBC-1011m
GPIBC-1022m
GPIBC-1044m

概要規格

GP-IBケーブル 高信頼金属フードタイプ:関連画像
GP-IBケーブル 高信頼金属フードタイプ:関連画像

型號
GPIBC-10PS
GPIBC-101
GPIBC-102
GPIBC-104
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS長度
4天~ 100.5
4天~ 101
4天~ 102
4天~ 104

Loading...

  1. 1

基本資訊

電纜線規格 UL2464 規格 IEEE488 電纜線顏色
屏蔽 雙重屏蔽 電纜線製造商 藤倉 連結器製造商 DDK
類型 兩端 連結器1 GP-IB 連結器2 GP-IB

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767