(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
於3A鱷魚夾上安裝電線的產品。1包裝有相同顏色5個。
【特色】
・鱷魚夾支援3A
・可選擇單側附鱷魚夾、兩端附鱷魚夾
・全長備有0.5m、1m、2m、3m
・使用電線:UL1007 AWG20
・使用鱷魚夾:MJ-***(MIYAMA ELECTRIC)※未放入產品型錄中的商品
・產品額定:AC125V/3A
型式 | 插頭電線顏色 | TYPE | 全長(m) | |||
MCR3S-RE | 紅 | ![]() | 0.5 1 2 3 | |||
MCR3S-BK | 黑 | |||||
MCR3S-WH | 白 | |||||
MCR3S-GR | 綠 | |||||
MCR3S-BE | 藍 | |||||
MCR3S-YE | 黃 | |||||
MCR3W-RE | 紅 | ![]() | ||||
MCR3W-BK | 黑 | |||||
MCR3W-WH | 白 | |||||
MCR3W-GR | 綠 | |||||
MCR3W-BE | 藍 | |||||
MCR3W-YE | 黃 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 顏色 | 顏色說明 | 規格 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為5 | 6天~ | 藍 | - | 電纜線長度:0.5m | 單側 | ||
包裝數為5 | 6天~ | 藍 | - | 電纜線長度:1m | 單側 | ||
包裝數為5 | 6天~ | 藍 | - | 電纜線長度:2m | 單側 | ||
包裝數為5 | 6天~ | 藍 | - | 電纜線長度:3m | 單側 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 黑 | - | 電纜線長度:0.5m | 單側 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 黑 | - | 電纜線長度:1m | 單側 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 黑 | - | 電纜線長度:2m | 單側 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 黑 | - | 電纜線長度:3m | 單側 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 綠 | - | 電纜線長度:0.5m | 單側 | ||
包裝數為5 | 6天~ | 綠 | - | 電纜線長度:1m | 單側 | ||
包裝數為5 | 6天~ | 綠 | - | 電纜線長度:2m | 單側 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 綠 | - | 電纜線長度:3m | 單側 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 紅 | - | 電纜線長度:0.5m | 單側 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 紅 | - | 電纜線長度:1m | 單側 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 紅 | - | 電纜線長度:2m | 單側 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 紅 | - | 電纜線長度:3m | 單側 | ||
包裝數為5 | 6天~ | [其他] 其他 | 白 | 電纜線長度:0.5m | 單側 | ||
包裝數為5 | 6天~ | [其他] 其他 | 白 | 電纜線長度:1m | 單側 | ||
包裝數為5 | 6天~ | [其他] 其他 | 白 | 電纜線長度:2m | 單側 | ||
包裝數為5 | 6天~ | [其他] 其他 | 白 | 電纜線長度:3m | 單側 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 黃 | - | 電纜線長度:0.5m | 單側 | ||
包裝數為5 | 6天~ | 黃 | - | 電纜線長度:1m | 單側 | ||
包裝數為5 | 6天~ | 黃 | - | 電纜線長度:2m | 單側 | ||
包裝數為5 | 6天~ | 黃 | - | 電纜線長度:3m | 單側 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 藍 | - | 電纜線長度:0.5m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 藍 | - | 電纜線長度:1m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 藍 | - | 電纜線長度:2m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 6天~ | 藍 | - | 電纜線長度:3m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 黑 | - | 電纜線長度:0.5m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 黑 | - | 電纜線長度:1m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 黑 | - | 電纜線長度:2m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 6天~ | 黑 | - | 電纜線長度:3m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 綠 | - | 電纜線長度:0.5m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 綠 | - | 電纜線長度:1m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 綠 | - | 電纜線長度:2m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 6天~ | 綠 | - | 電纜線長度:3m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 紅 | - | 電纜線長度:0.5m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 紅 | - | 電纜線長度:1m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 紅 | - | 電纜線長度:2m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 6天~ | 紅 | - | 電纜線長度:3m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 4天~ | [其他] 其他 | 白 | 電纜線長度:0.5m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 4天~ | [其他] 其他 | 白 | 電纜線長度:1m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 6天~ | [其他] 其他 | 白 | 電纜線長度:2m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 6天~ | [其他] 其他 | 白 | 電纜線長度:3m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 黃 | - | 電纜線長度:0.5m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 黃 | - | 電纜線長度:1m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 6天~ | 黃 | - | 電纜線長度:2m | 兩端 | ||
包裝數為5 | 6天~ | 黃 | - | 電纜線長度:3m | 兩端 |
Loading...
分類 | 鱷魚夾 | 額定電流(A) | 3 | 額定電壓(V) | AC125 |
---|---|---|---|---|---|
使用電線 | UL1007 AWG20 | 使用插頭 | MJ-□□□(Miyama電機製) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策