(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鱷魚夾電纜線(30A)【包裝數為4】

鱷魚夾電纜線(30A)

於30A鱷魚夾上安裝電線的產品。1包裝有4個。
【特色】
・鱷魚夾支援30A
・可選擇單側附鱷魚夾、兩端附鱷魚夾
・全長備有0.5m、1m、2m、3m
・使用電線:UL1015 AWG12
・使用鱷魚夾:WTN1223-***
・產品額定:AC125V/30A

  • 鍍鎳

●鱷魚夾對應30A電流。
使用電線:UL1015 AWG12
使用線夾:WTN1223-***同等品(商品頁面
製品額定值:AC125V/30A

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ワニ口クリップケーブル(30A):関連画像
ワニ口クリップケーブル(30A):関連画像
型式插頭電線顏色TYPE全長(m)
MCR30S-REBK紅2條
+
黑2條
ワニ口クリップケーブル(30A):関連画像

0.5

1

2

3

MCRC30W-REBK紅2條
+
黑2條
ワニ口クリップケーブル(30A):関連画像

 
型號
MCR30S-REBK-0.5
MCR30S-REBK-1
MCR30S-REBK-2
MCR30S-REBK-3
MCRC30W-REBK-0.5
MCRC30W-REBK-1
MCRC30W-REBK-2
MCRC30W-REBK-3
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
規格 類型

包裝數為4

4天~ 電纜線長度:0.5m單側

包裝數為4

4天~ 電纜線長度:1m單側

包裝數為4

4天~ 電纜線長度:2m單側

包裝數為4

6天~ 電纜線長度:3m單側

包裝數為4

6天~ 電纜線長度:0.5m兩端

包裝數為4

6天~ 電纜線長度:1m兩端

包裝數為4

6天~ 電纜線長度:2m兩端

包裝數為4

6天~ 電纜線長度:3m兩端

Loading...

  1. 1

基本資訊

分類 鱷魚夾 顏色 其他 顏色說明 紅黑
額定電流(A) 30 額定電壓(V) AC125 使用電線 UL1015 AWG12
使用插頭 WTN1223-□□□(同等品)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767