(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

BNC⇔導線電子配線

BNC⇔導線電子配線

將BNC轉換為導線!三住以低價提供高品質的商品!


●電纜線可從RG58AU及1.5D2V中選擇。
 BNC插頭〜RG58AU電纜線〜導線
 BNC插頭〜1.5D2V電纜線〜導線

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

BNC⇔リード線ハーネス:関連画像
型式全長(m)電纜線Type
0.511.523
BNC-PFRGRG58AU
TLBNC-PFRG-1.5D2V--1.5D-QEV(1.5D2V)

概要規格

BNC⇔リード線ハーネス:関連画像
導線規格
取得規格:無
導體: Φ0.619 20/0.12A
外形:3.0±0.05 材質 PVC(聚氯乙烯)
型號
BNC-PFRG-0.5
BNC-PFRG-1
BNC-PFRG-1.5
BNC-PFRG-2
BNC-PFRG-3
TLBNC-PFRG-1.5D2V-1
TLBNC-PFRG-1.5D2V-2
TLBNC-PFRG-1.5D2V-3
型號數量折扣標準
出貨日
電纜線種類 電纜線長度
(m)
4天~ RG58AU0.5
4天~ RG58AU1
4天~ RG58AU1.5
4天~ RG58AU2
4天~ RG58AU3
4天~ 1.5D-2V1
4天~ 1.5D-2V2
4天~ 1.5D-2V3

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767