• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

BNC⇔Y端子線

BNC⇔Y端子線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • BNC⇔Y端子線
  • 使用例

將BNC轉換為Y端子


將BNC轉換成Y端子
●電纜線只有RG58AU。
  BNC插頭〜RG58AU電纜線〜Y端子
  Y端子上可插入4mm香蕉插頭。
●額定電壓:15V、額定電流:0.5A
  使用溫度範圍:−20℃〜60℃

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

BNC⇔Y端子ケーブル:関連画像
 
BNC⇔Y端子ケーブル:関連画像
型式全長(m)
BNC-WTN1106R100.511.523

概要規格

BNC⇔Y端子ケーブル:関連画像
型號
BNC-WTN1106R10-0.5
BNC-WTN1106R10-1
BNC-WTN1106R10-1.5
BNC-WTN1106R10-2
BNC-WTN1106R10-3
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS電纜線長度
(m)
3天~ 100.5
3天~ 101
3天~ 101.5
3天~ 102
3天~ 103

Loading...

  1. 1

基本資訊

電纜線種類 RG58AU

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767