(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將BNC轉換為香蕉插頭【特色】・電纜線:RG58AU・BNC插頭:RG58AU電纜線〜香蕉插頭・額定電壓:160V、額定電流:0.5A・使用溫度範圍:-20℃〜60℃
型式 | 全長(m) | ||
060-1603 | 1 | 1.5 | 2 |
型號 |
---|
060-1603-1 |
060-1603-1.5 |
060-1603-2 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 電纜線長度 (m) |
---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 1 | ||
4天~ | 10 | 1.5 | ||
4天~ | 10 | 2 |
Loading...
電纜線種類 | RG58AU |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策