(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

BNC⇔IC測試鉤電纜線

BNC⇔IC測試鉤電纜線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

將BNC轉換為IC測試鉤


將BNC轉換成IC測試鉤
●電纜線只有RG58AU。
  BNC插頭〜RG58AU電纜線〜IC測試鉤

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

BNC⇔ICクリップケーブル:関連画像
BNC⇔ICクリップケーブル:関連画像
型式全長(m)
BNC-PICRG0.511.523

概要規格

BNC⇔ICクリップケーブル:関連画像
型號
BNC-PICRG-0.5
BNC-PICRG-1
BNC-PICRG-1.5
BNC-PICRG-2
BNC-PICRG-3
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS電纜線長度
(m)
4天~ 100.5
4天~ -1
4天~ 101.5
4天~ 102
4天~ 103

Loading...

  1. 1

基本資訊

電纜線種類 RG58AU

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767