(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10/1(二)~10/7(一)適逢中國十一連假期間, 部份商品交期可能延長。建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
    ※期間『三住線上詢價與訂購系統』其服務照常開放。

低背型安全板插座

低背型安全板插座

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

突出較少的低背型板插座。紅、黑、黃綠共3色可供選擇。符合UL規範。

  • UL
  • 焊接

●板裝使用的低背型插座。
●不僅是安全型插頭,一般的香蕉插頭可以插入,具備豐富泛用性的製品。
●電線也可以焊接進行安裝。

・安裝時需使用鎖緊用的專用工具(商品頁面)。

(i)請注意

  • 本系列商品庫存販賣完畢後即停止販售
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

低背型セーフティパネルソケット:関連画像
型式顏色
23-3020-0 黃/綠
23-3020-1
23-3020-4

概要規格

低背型セーフティパネルソケット:関連画像
規格
額定電壓AC1500V(AC500V/UL)以下
額定電流32A(35A/UL)以下
測試電壓4350V(2000V/UL)以下
使用溫度範圍−40℃〜+80℃
安裝工具25-0020 25-0022
※兩種工具皆為必要。
絕緣材尼龍(聚醯胺)
重量8g
型號
23-3020-1
23-3020-4
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
當日可能
當日可能

Loading...

  1. 1

基本資訊

分類 其他 額定電流(A) 32 使用溫度範圍(℃) -40~80

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767