(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

安全板插座

安全板插座

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

注重絕緣的板插座。紅、黑、黃綠共3色可供選擇。符合CE規範。

  • 符合CE規範
  • EN

●板裝使用的端子型插座。
●不僅是安全插頭,一般的香蕉插頭也可以插入,具有豐富汎用性的製品。

・料號:23-3050-1庫存販賣結束 , 即停止販售。

(i)請注意

  • 以下型號庫存販售完畢後即停止販售:23-3050-1、23-3050-4
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

セーフティパネルソケット:関連画像
型式顏色
23-3050-0黃/綠
23-3050-1
23-3050-4

概要規格

セーフティパネルソケット:関連画像
規格
額定電壓AC1000V以下
額定電流32A以下
使用溫度範圍−40℃〜+80℃
安裝工具25-0022
※請由上方下壓使用。
絕緣材尼龍(聚醯胺)
重量8g
型號
23-3050-1
23-3050-4
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
當日可能
當日可能

Loading...

  1. 1

基本資訊

分類 其他 額定電流(A) 32 使用溫度範圍(℃) -40~80

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767