(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

安全插頭電子配線(絕緣部蓋型)

安全插頭電子配線(絕緣部蓋型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/09/30截止

後方追加插座的絕緣插頭電子配線。符合CE規範。1m、2m商品可供選擇。

  • 符合CE規範
  • EN

●φ4mm香蕉插頭附有絕緣殼,可插入安全型專用的插座。
●插頭後部還可以再插入1個其他插頭(非安全型亦可)的構造。
●為端子附在電纜線兩端的製品。

・由於此製品有絕緣殼的緣故,無法插入一般的插座。
・全長為從連接器的接合面到接合面為止的長度。

(i)請注意

  • 本系列商品庫存販賣完畢後即停止販售

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

セーフティプラグハーネス(絶縁部カバータイプ):関連画像
型式 顏色 全長
28-0124-100-20 綠/黃 1m
28-0124-100-22
28-0124-100-21
28-0124-200-20 綠/黃 2m
28-0124-200-22
28-0124-200-21

概要規格

セーフティプラグハーネス(絶縁部カバータイプ):関連画像
規格
使用電纜線PVC、2.5mm2接觸電阻0.3mΩ以下
額定電壓AC1000V以下使用溫度範圍−10℃〜+70℃
額定電流32A以下重量60g (1m)
100g (2m)
測試電壓AC4000V
型號
28-0124-100-21
28-0124-100-22
28-0124-200-20
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 顏色說明 規格
當日可能 -電子配線長度:1m
當日可能 -電子配線長度:1m
當日可能 [其他] 其他黃/綠電子配線長度:2m

Loading...

  1. 1

基本資訊

分類 其他 額定電流(A) 32 使用溫度範圍(℃) -10~70

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767