(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

轉換轉接器/安全插頭⇔香蕉插頭

轉換轉接器/安全插頭⇔香蕉插頭

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可將前端形狀轉換為φ4mm香蕉插頭的轉接器。紅黑2色可供選擇。未符合CE規範。


●將安全插頭插入後可與一般的φ4mm插座連接進行轉換的轉接器。
●由於安全插頭外側有絕緣環,一般的φ4mm插座無法插入。使用此轉接器後,成為沒有絕緣用套筒的狀態,使一般的插座也都可以插入。
●適合的安全公端接頭:28-0124-*00-2*

此商品未取得EN規格。因此非CE標章對應品。

(i)請注意

  • 本系列商品庫存販賣完畢後即停止販售

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

変換アダプタ/セーフティプラグ⇔バナナプラグ:関連画像
型式顏色MOQ
22-5163-12
22-5163-42

概要規格

変換アダプタ/セーフティプラグ⇔バナナプラグ:関連画像
規格
額定電流25A以下使用溫度範圍−40℃〜+80℃
接觸電阻8mΩ以下絕緣材尼龍(聚醯胺 Polyamide)
額定電壓AC300V數量5g
型號
22-5163-1
22-5163-4
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
當日可能
當日可能

Loading...

  1. 1

基本資訊

分類 其他 額定電流(A) 25 使用溫度範圍(℃) -40~80

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767