(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

轉換端子台/安全插頭⇔BNC插座

鱷魚夾・香焦插頭

轉換端子台/安全插頭⇔BNC插座

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

安全插頭⇔BNC插座轉換轉接器。符合UL、CE規範。

  • UL
  • 符合CE規範
  • EN

●此為後部可與一般的BNC連接器插頭接續的φ4mm的安全型插頭。
●對應UL規格及CE標章,請安心選用。

(i)請注意

  • 本系列商品庫存販賣完畢後即停止販售

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

67-9537-21

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

変換ターミナル/セーフティプラグ⇔BNCジャック:関連画像
型式顏色
67-9537-21

概要規格

変換ターミナル/セーフティプラグ⇔BNCジャック:関連画像
規格
額定電壓AC1000V以下同軸接頭銅/鍍金內部絕緣體聚乙烯 Polyethylene
使用溫度範圍−10℃〜+65℃香蕉插頭銅/鍍鎳重量18 g
特性電阻50Ω & 75Ω外殼材質尼龍(聚醯胺樹脂)  
型號
67-9537-21
型號數量折扣標準
出貨日
當日可能

Loading...

  1. 1

基本資訊

分類 轉換端子台 顏色 規格 附BNC插座(母端)φ4mm安全插頭
使用溫度範圍(℃) -10~65

轉換端子台/安全插頭⇔BNC插座的型號67-9537-21頁面。
記載關於型號67-9537-21之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767