(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

板型端子台/2連按壓桿(附面板)

鱷魚夾・香焦插頭

板型端子台/2連按壓桿(附面板)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

拉桿不會從板前面彈出的2連端子台。符合 RoHs 。

  • 焊接

●前面為電線插入式,後面為焊接式結線。
●適合電線尺寸:絞線0.3~1.25mm2 或是AWG22~16;單線φ0.65~φ1.2mm
*請注意!
 本製品為音訊裝置用,不建議使用於其他製品上。
 請於15~40℃之間的室溫下使用。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WTN1281

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

パネル型ターミナル/2連プッシュレバー:関連画像
型式
WTN1281

概要規格

パネル型ターミナル/2連プッシュレバー:関連画像
 
パネル型ターミナル/2連プッシュレバー:関連画像
規格
絕緣材ABS(UL94-HB)
使用溫度範圍−5℃〜86℃
額定6A/AC125V
耐受電壓AC500V/1分鐘內
重量28.5g
型號
WTN1281
型號數量折扣標準
出貨日
當日可能

Loading...

  1. 1

基本資訊

分類 板型端子台 顏色 其他 額定電流(A) 6
端子台種類 2連按壓結線式 使用溫度範圍(℃) -5~86

板型端子台/2連按壓桿(附面板)的型號WTN1281頁面。
記載關於型號WTN1281之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767