(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

鱷魚夾/6色電子配線套組【包裝數為6】

鱷魚夾/6色電子配線套組

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

6色彩色鱷魚夾電子配線(紅、黑、綠、白、黃、藍)。L尺寸電線長度0.5m。

  • 鍍鎳

●此為測試用已預裝電線的鱷魚夾。
●為6色一組的商品,配合測試之目的可以用顏色辨別管理。

(i)請注意

  • 本系列商品庫存販賣完畢後即停止販售

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

1組6個入
 
型式額定電流絕緣材額定電壓使用溫度範圍LAB使用電線重量g
C-4-ASET-R3APVCAC125V−5℃〜60℃0.5m6014.1UL
1007
(AWG26)
6.83
C-4-BSET-R2A48104.67
C-4-CSET-R1A38103.67
●組合色內容:紅、黑、綠、白、黃、藍

概要規格

ワニ口クリップ/6色ハーネスセット:関連画像
型號
C-4-ASET-R
C-4-BSET-R
C-4-CSET-R
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
額定電流
(A)

包裝數為6

3天~ 3

包裝數為6

3天~ 2

包裝數為6

3天~ 1

Loading...

  1. 1

基本資訊

分類 鱷魚夾 顏色 其他 使用溫度範圍(℃) -5~60

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務