(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Y字插頭

Y字插頭

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/09/30截止

方便連接的前端Y字型插頭。紅黑2色可供選擇。鍍鎳。

<產品特長>
●由於前端部分為Y字,可以將螺絲螺紋部分夾入使用。
此外也可將φ4mm香蕉插頭插入橫向的孔中。後部電線的連接可以螺絲固定或是焊接式。
●適合電線尺寸:絞線0.3mm2〜1.25mm2或是AWG22〜AWG16

  • 螺絲式
  • 焊接
  • 鍍鎳

(i)請注意

  • 本系列商品庫存販賣完畢後即停止販售

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Y字プラグ:関連画像
型式顏色
WTN1106R10-NI-RE
WTN1106R10-NI-BK

概要規格

Y字プラグ:関連画像
規格
電鍍鍍鎳
絕緣材PVC
使用溫度範圍−50℃〜100℃
額定3A/AC125V
耐受電壓AC300V/1分鐘內
重量6g

型號
WTN1106R10-NI-BK
WTN1106R10-NI-RE
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
當日可能
當日可能

Loading...

  1. 1

基本資訊

分類 其他 額定電流(A) 3 鍍膜 鍍鎳
使用溫度範圍(℃) -50~100

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767