(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

壓著端子專用壓著工具 手動工具(3GOU-D)

壓著工具・壓接工具

壓著端子專用壓著工具 手動工具(3GOU-D)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

絕緣壓著端子電線尺寸1.25mm2用工具。UL、CSA規格。


●可用於電線尺寸1.25mm2的絕緣壓著端子。此外,也可用於價格對應品(商品頁面)的插入型端子。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

3GOU-D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

圧着端子専用圧着工具 手動工具(3GOU-D):関連画像
型式
3GOU-D

概要規格

規格
尺寸(全長)
265mm
重量455g
型號
3GOU-D
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用類型 絕緣壓著端子、插入型連接端子 端子形狀 圓型/Y型/棒型/環狀/插入型連接端子 端子尺寸(mm2) 1.25
產品分類 壓著工具

壓著端子專用壓著工具 手動工具(3GOU-D)的型號3GOU-D頁面。
記載關於型號3GOU-D之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767