(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
菲尼克斯電氣製造的專用棒端子用手動壓著工具,可進行可靠度高的作業。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CRIMPFOX6
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 |
CRIMPFOX6 |
適用範圍 | 0.25−0.34−0.5−0.75−1−1.5−2.5−4−6mm2 |
長度 | 195mm |
重量 | 370g |
適用類型 | 絕緣壓著端子 | 端子形狀 | 專用棒端子 | 端子尺寸(mm2) | 0.25~6 |
---|---|---|---|---|---|
產品分類 | 壓著工具 |
壓著端子專用壓著工具 手動工具(CRIMPFOX6)的型號CRIMPFOX6頁面。
記載關於型號CRIMPFOX6之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策