(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
絕緣壓著端子電線尺寸2mm2用工具。 UL規格品。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
4GOU-D
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
適用類型 | 絕緣壓著端子、插入型連接端子 | 端子形狀 | 圓型/Y型/棒型/環狀/插入型連接端子 | 端子尺寸(mm2) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
產品分類 | 壓著工具 |
壓著端子專用壓著工具 手動工具(4GOU-D)的型號4GOU-D頁面。
記載關於型號4GOU-D之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策