• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

壓著端子專用壓著工具 手動工具(8GOU)

壓著端子專用壓著工具 手動工具(8GOU)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

絕緣閉端連接端子用手動壓著工具。UL、CSA規格。

  • UL
  • CSA
  • 壓著
  • 鍍錫

絕緣閉端接續端子用的手動壓著工具
●可用於CE-2,CE-5,CE-8的絕緣閉端接續端子。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

8GOU

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

圧着端子専用圧着工具 手動工具(8GOU):関連画像
型式
8GOU

概要規格

規格
尺寸(全長)
325mm
重量630g
型號
8GOU
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用類型 絕緣壓著端子 端子形狀 閉端連接端子(CE-2、CE-5、CE-8) 產品分類 壓著工具

壓著端子專用壓著工具 手動工具(8GOU)的型號8GOU頁面。
記載關於型號8GOU之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767