(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

壓著端子專用壓著工具 手動工具(NH-13)

壓著工具・壓接工具

壓著端子專用壓著工具 手動工具(NH-13)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

絕緣壓著端子、防水型壓環用手動壓著工具。UL、CSA規格。(NICHIFU製)

  • UL
  • CSA

●本製品為NICHIFU製的壓著工具。
●可用於電線尺寸3.5〜5.5mm2的圓形、Y形、棒狀、環狀的附絕緣體壓著端子,以及防水型壓著環的SB-1210。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NH-13

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-13):関連画像
形式
NH-13

概要規格

規格
尺寸(全長)
325mm
重量910g
型號
NH-13
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用類型 絕緣壓著端子 端子形狀 圓型/Y型/棒型/環型/防水型壓環 端子尺寸(mm2) 3.5~5.5
產品分類 壓著工具

壓著端子專用壓著工具 手動工具(NH-13)的型號NH-13頁面。
記載關於型號NH-13之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767