壓著端子專用壓著工具 手動工具(7GOU-A)

壓著端子專用壓著工具 手動工具(7GOU-A)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

絕緣閉端連接端子用手動壓著工具。UL、CSA規格。

  • UL
  • CSA

絕緣閉端連接端子用手動壓著工具
●可使用於CE-1,CE-2,CE-5的絕緣閉端連接端子。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

7GOU-A

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

圧着端子専用圧着工具 手動工具(7GOU-A):関連画像
型式
7GOU-A

概要規格

規格
尺寸(全長)
270mm
重量440g
型號
7GOU-A
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用類型 絕緣壓著端子 端子形狀 閉端連接端子(CE-1、CE-2、CE-5) 產品分類 壓著工具

壓著端子專用壓著工具 手動工具(7GOU-A)的型號7GOU-A頁面。
記載關於型號7GOU-A之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767