(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

插入型針式端子 一般型 母端端子【包裝數為100】

插入型針式端子 一般型 母端端子

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

NICHIFU製。可靠性高,日本製造商製插入型針式端子。每包100個販售。

  • 電源用
  • 訊號用
  • 壓著
  • 鍍錫

●本產品為NICHIFU製造的商品。
●插入型針式端子的母端。藉由與插入型針式端子的公端組合,可使用於設備內電線中繼用。耐震性、耐熱性、絕緣性優異的產品。

額定電流:0.75mm2:12A、1.25mm2:15A、2.0mm2:20A
額定電壓:AC300V


・請利用專用工具進行壓著。
・本產品無防水功能。請避免使用於會被水潑及的場所。
・由於尼龍產品易受溼度變化影響,保管時請多加注意。此外,開封後請盡可能及早使用。
・販售單位為1包(100個裝)。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

插入型針式端子 一般型 母端端子:相關圖像
1包100個裝
 
型式
PC-2005-F
PC-4009-F
PC-4020-F

概要規格

插入型針式端子 一般型 母端端子:相關圖像
外形尺寸表與規格
型式顏色絕緣材質外形尺寸(單位:mm)適用電線範圍外皮尺寸的參考(mm)適用工具
φAφBφCφDEFG絞線(mm2)AWG
PC-2005-F透明尼龍
UL94V-2
2.14.61.73.124.513.011.50.5〜0.7520〜186〜7NH-32
PC-4009-F3.956.91.83.226.215.011.20.75〜1.2518〜167〜8
PC-4020-F2.43.92.014

使用注意事項

尼龍規格的絕緣端子,由於尼龍樹脂具有吸收水分的特性,
製造商出貨時會將溼度調節至含水率3~4%,再裝入塑料袋中密封包裝。
使用、保管時請注意下列事項。

◆尼龍絕緣端子的使用方法
・開封後的端子
 請儘快使用。
・剩餘的端子
 請放入塑膠袋中加以密封保管。

◆尼龍絕緣體之含水率的影響
・含水率低時的影響
 絕緣體會硬化造成伸展率變差。因此,
 壓著時可能會造成絕緣體出現裂痕。
・含水率高時的影響
 雖然不會出現含水率極高的情形,但如果
 含水率增加時,壓著時絕緣體的伸展度會提高,
 會對端子造成壓著變形的影響,可能會造成拉伸強度下降。

型號
PC-2005-F
PC-4020-F
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(mm)
適用電線尺寸
(AWG)
絕緣外皮(顏色)

包裝數為100

4天~ 1024.520~18透明

包裝數為100

4天~ 1026.214[藍] 藍

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 插入型連接端子 系列 針式端子 絕緣部素材 尼龍
素材 UL94V-2 端子型分類 F型 備註 端子形狀、端子型分類詳情請參閱型錄。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767