(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
NICHIFU製。可靠性高,日本製造商製187系列插入型端子。CSA規格。每包100個販售。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 |
TMEDN-480509-FA |
TMEDN-480809-FA |
TMEDN-480520-FA |
TMEDN-480820-FA |
1包 | 100個裝 |
型式 | 顏色 | 絕緣材質 | 外形尺寸(單位:mm) | 適用電線範圍 | 外皮尺寸的參考(mm) | 適用工具 | |||||||||
A | B | C | φD | φE | F | G | 另一側插片厚度 | 另一側插片寬度 | 絞線(mm2) | AWG | |||||
TMEDN-480509-FA | 透明紅 | 尼龍 UL94V-2 | 5.0 | 7.0 | 19.5 | 1.8 | 4.1 | 5.0 | 9.8 | 0.5 | 4.8 | 0.75〜1.25 | 18〜16 | 7〜8 | NH-32 |
TMEDN-480809-FA | 0.8 | ||||||||||||||
TMEDN-480520-FA | 透明藍 | 2.4 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 14 | |||||||||
TMEDN-480820-FA | 0.8 |
型號 |
---|
TMEDN-480509-FA |
TMEDN-480520-FA |
TMEDN-480809-FA |
TMEDN-480820-FA |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 適用電線尺寸 (AWG) | 絕緣外皮(顏色) | 另一側插片厚度 (mm) | 端子型分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 18~16 | 透明紅 | 0.5 | M型 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 14 | 透明藍 | 0.5 | F型 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 18~16 | 透明紅 | 0.8 | M型 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 14 | 透明藍 | 0.8 | F型 |
Loading...
插入型連接端子
特長
共通規格
特性
項目 | 內容 | |||
---|---|---|---|---|
額定電壓 | AC300V以下 | |||
額定電流(A以下) | 連接端子類型 | 電線尺寸(mm2) | ||
0.75 | 1.25 | 2.0 | ||
110系列 | 8 | 12(10)※ | ー | |
187系列 | 10 | 15(10) | 20(15) | |
250系列 | 10 | 15(10) | 20(15) | |
針式端子 | 12 | 15 | 20 | |
使用溫度範圍 | 氯乙烯 | -40℃ 〜 +75℃ | ||
尼龍 | -40℃ 〜 +105℃ |
容許電壓
項目 | 材料 | 加工 |
---|---|---|
連接端子 | 黃銅 | 鍍錫 |
套筒 | 無氧銅管 | 鍍錫 |
絕緣體 | 氯乙烯 | UL94V-0 |
尼龍 | UL94V-2 |
型式 | 插入型連接端子 | 系列 | 187 | 全長(mm) | 19.5 |
---|---|---|---|---|---|
絕緣部素材 | 尼龍 | 代表規格 | UL / CSA | 素材 | UL94V-2 |
備註 | 端子形狀、端子型分類詳情請參閱型錄。 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策