(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

插入型連接端子 187系列 公端(嵌合部露出型)【包裝數為100】

壓著端子

插入型連接端子 187系列 公端(嵌合部露出型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

NICHIFU製。可靠性高,日本製造商製187系列插入型端子。CSA規格。每包100個販售。

  • UL
  • CSA
  • 電源用
  • 訊號用
  • 壓著
  • 鍍錫

●本產品為NICHIFU製造的商品。
●可作為設備內電線中繼用途使用。由於取得UL、CSA認證,請安心使用。
●結合對象為187系列的母端。


本產品無防水功能。請避免使用於會被水潑及的場所
・販售單位為1包(100個裝)。
請利用專用工具進行壓著。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TMEDV-480520-M

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

插入型連接端子 187系列 公端(嵌合部露出型):相關圖像
型式
TMEDV-480520-M
 
1包100個裝

概要規格

插入型連接端子 187系列 公端(嵌合部露出型):相關圖像
外形尺寸表與規格
型式顏色絕緣材質外形尺寸(單位:mm)適用電線範圍外皮尺寸的參考(mm)適用工具
ABCφDφEF絞線(mm2)AWG
TMEDV-480520-M氯乙烯UL94V-04.819.50.52.34.510.02.0147〜8NH-32
型號
TMEDV-480520-M
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS

包裝數為100

4天~ 10

Loading...

  1. 1

插入型連接端子

特長

●插入型連接端子在自動販賣機等店舖用設備到測量設備、FA設備等廣泛的領域中,常作為簡易的連接零件使用。
●構造上可簡單完成插拔,可因應需要連接或拔除。
●電線在安裝上使用與壓著端子共通的工具,可使用同一把工具作業而不需備齊多種工具,是適用於設備維修的連接零件。

共通規格

特性

項目內容
額定電壓AC300V以下
額定電流(A以下)連接端子類型電線尺寸(mm2
0.751.252.0
110系列812(10)※
187系列1015(10)20(15)
250系列1015(10)20(15)
針式端子121520
使用溫度範圍氯乙烯-40℃ 〜 +75℃
尼龍-40℃ 〜 +105℃

容許電壓

項目材料加工
連接端子黃銅鍍錫
套筒無氧銅管鍍錫
絕緣體氯乙烯UL94V-0
尼龍UL94V-2

基本資訊

型式 插入型連接端子 系列 187 全長(mm) 19.5
適用電線尺寸(AWG) 14 絕緣部素材 塑膠 絕緣外皮(顏色)
代表規格 UL / CSA 素材 UL94V-0 端子型分類 M型
備註 端子形狀、端子型分類詳情請參閱型錄。

插入型連接端子 187系列 公端(嵌合部露出型)的型號TMEDV-480520-M頁面。
記載關於型號TMEDV-480520-M之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767