(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

插入型連接端子 110系列 母端(嵌合部絕緣型)【包裝數為100】

插入型連接端子 110系列 母端(嵌合部絕緣型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

NICHIFU製。可靠性高,日本製造商製110系列插入型端子。每包100個販售。

  • 電源用
  • 訊號用
  • 壓著
  • 鍍錫

●本產品為NICHIFU製造的商品。
●110系列插入型端子之嵌合部絕緣型的母端。可與110系列的插片端子連接。

・販售單位為1包(100個裝)。
・本產品無防水功能。請避免使用於會被水潑及的場所。
・請利用專用工具進行壓著。
・110系列無公端端子。連接插片端子用。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

插入型連接端子 110系列 母端(嵌合部絕緣型):相關圖像
1包100個裝
 
型式
TMDEN-280509-FA
TMDEN-280809-FA


概要規格

插入型連接端子 110系列 母端(嵌合部絕緣型):相關圖像
外形尺寸表與規格
型式顏色絕緣材質外形尺寸(單位:mm)適用電線範圍外皮尺寸的參考(mm)適用工具
另一側插片厚度另一側插片寬度絞線(mm2)AWG
TMDEN-280509-FA透明紅尼龍
UL94V-2
0.52.80.75〜1.2518〜167〜8NH-32
TMDEN-280809-FA0.8
型號
TMDEN-280509-FA
TMDEN-280809-FA
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS另一側插片厚度
(mm)
端子型分類

包裝數為100

4天~ 100.5F型

包裝數為100

4天~ 100.8M型

Loading...

  1. 1

插入型連接端子

特長

●插入型連接端子在自動販賣機等店舖用設備到測量設備、FA設備等廣泛的領域中,常作為簡易的連接零件使用。
●構造上可簡單完成插拔,可因應需要連接或拔除。
●電線在安裝上使用與壓著端子共通的工具,可使用同一把工具作業而不需備齊多種工具,是適用於設備維修的連接零件。

共通規格

特性

項目內容
額定電壓AC300V以下
額定電流(A以下)連接端子類型電線尺寸(mm2
0.751.252.0
110系列812(10)※
187系列1015(10)20(15)
250系列1015(10)20(15)
針式端子121520
使用溫度範圍氯乙烯-40℃ 〜 +75℃
尼龍-40℃ 〜 +105℃

容許電壓

項目材料加工
連接端子黃銅鍍錫
套筒無氧銅管鍍錫
絕緣體氯乙烯UL94V-0
尼龍UL94V-2


 

基本資訊

型式 插入型連接端子 系列 110 全長(mm) 19.5
適用電線尺寸(AWG) 18~16 絕緣部素材 尼龍 絕緣外皮(顏色) 透明紅
素材 UL94V-2 備註 端子形狀、端子型分類詳情請參閱型錄。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767