MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
配線零件
壓著端子
壓著端子
絕緣壓著端子 閉端連接端子
篩選條件
清除全部選項
內徑(φ)
2.4
3
4
5
顯示選項
外徑(mm)
5
5.6
7.3
9
顯示選項
全長(mm)
20
23
28
顯示選項
適用電線尺寸(AWG)
20~10
22~12
22~14
22~16
電線抱合範圍(mm
2
)
0.5~1.25
1.0~3.0
2.5~6.0
4.0~9.0
CAD
2D
出貨日
全選
3天以内
MISUMI
絕緣壓著端子 閉端連接端子【包裝數為100】
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄