(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
DAIDO SOLDERLESS TERMINAL製。取得各種規格認證,日本製造商製絕緣Y型壓著端子。每包100個販售。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 顏色 | 適用電線範圍 | |
絞線(mm2) | AWG尺寸 | ||
BVF0.3-3YE | 黃 | 0.1〜0.3 | 26〜24 |
BVF1.25-3RE | 紅 | 0.5〜1.65 | 20〜16 |
BVF1.25-3GR | 綠 | ||
BVF1.25-3.5RE | 紅 | ||
BVF1.25-3.5GR | 綠 | ||
BVF1.25-4RE | 紅 | ||
BVF1.25-4GR | 綠 | ||
BVF1.25-5RE | 紅 | ||
BVF1.25-5GR | 綠 | ||
BVF2-3.5BU | 藍 | 1.04〜2.63 | 16〜14 |
BVF2-3.5GR | 綠 | ||
BVF2-4BU | 藍 | ||
BVF2-4GR | 綠 | ||
BVF2-5BU | 藍 | ||
BVF2-5GR | 綠 | ||
BVF5.5-4YE | 黃 | 2.63〜6.64 | 12〜10 |
BVF5.5-4GR | 綠 | ||
BVF5.5-5YE | 黃 | ||
BVF5.5-5GR | 綠 | ||
BVF5.5-6YE | 黃 | ||
BVF5.5-6GR | 綠 |
型式 | 絕緣材質 | 額定電壓 (AC) | 耐電壓 (AC) | 使用溫度範圍 | 外形尺寸(單位:mm) | 重量(g) | 適用工具 | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | 板厚 | |||||||
BVF0.3-3 | 硬質氯 塑膠 | 300V | 3000V | −40℃〜+75℃ | 3.2 | 5.2 | 3.2 | 5.9 | 9.0 | 12.5 | 17.5 | 0.65 | 0.372 | DS05N |
BVF1.25-3 | 6.0 | 4.1 | 4.4 | 14.2 | 18.7 | 0.8 | 0.606 | NH-32 | ||||||
BVF1.25-3.5 | 3.7 | 0.579 | ||||||||||||
BVF1.25-4 | 4.3 | 7.0 | 6.5 | 16.2 | 20.7 | 0.699 | ||||||||
BVF1.25-5 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 16.8 | 21.3 | 0.713 | ||||||||
BVF2-3.5 | 3.7 | 6.5 | 4.7 | 6.0 | 15.8 | 20.3 | 0.789 | |||||||
BVF2-4 | 4.3 | 6.9 | 7.2 | 16.2 | 20.7 | 0.824 | ||||||||
BVF2-5 | 5.3 | 8.5 | 8.5 | 17.2 | 21.7 | 0.951 | ||||||||
BVF5.5-4 | 4.3 | 8.5 | 7.2 | 18.0 | 25.2 | 1.670 | ||||||||
BVF5.5-5 | 5.3 | 9.0 | 6.4 | 8.5 | 13.5 | 19.0 | 26.2 | 1.0 | 1.718 | NH-13 | ||||
BVF5.5-6 | 6.4 | 12.5 | 10.5 | 23.5 | 30.7 | 2.188 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 (φ) | 外徑 (mm) | 全長 (mm) | 適用電線尺寸 (AWG) | 絕緣外皮(顏色) | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 3.2 | 5.2 | 17.5 | 26~24 | 黃 | UL | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 3.2 | 6 | 18.7 | 20~16 | 綠 | UL / CSA | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 3.2 | 6 | 18.7 | 20~16 | 紅 | UL / CSA | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 3.7 | 6 | 18.7 | 20~16 | 綠 | UL / CSA | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 3.7 | 6 | 18.7 | 20~16 | 紅 | UL / CSA | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 4.3 | 7 | 20.7 | 20~16 | 綠 | UL / CSA | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 4.3 | 7 | 20.7 | 20~16 | 紅 | UL / CSA | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 5.3 | 8 | 21.3 | 20~16 | 綠 | UL / CSA | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 5.3 | 8 | 21.3 | 20~16 | 紅 | UL / CSA | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 3.7 | 6.5 | 20.3 | 16~14 | [藍] 藍 | UL / CSA | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 3.7 | 6.5 | 20.3 | 16~14 | 綠 | UL / CSA | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 4.3 | 6.9 | 20.7 | 16~14 | [藍] 藍 | UL / CSA | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 4.3 | 6.9 | 20.7 | 16~14 | 綠 | UL / CSA | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 5.3 | 8.5 | 21.7 | 16~14 | [藍] 藍 | UL / CSA | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 5.3 | 8.5 | 21.7 | 16~14 | 綠 | UL / CSA | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 4.3 | 8.5 | 25.2 | 12~10 | 綠 | UL / CSA | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 4.3 | 8.5 | 25.2 | 12~10 | 黃 | UL / CSA | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 5.3 | 9 | 26.2 | 12~10 | 綠 | UL / CSA | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 5.3 | 9 | 26.2 | 12~10 | 黃 | UL / CSA | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 6.4 | 12.5 | 30.7 | 12~10 | 綠 | UL / CSA | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | 6.4 | 12.5 | 30.7 | 12~10 | 黃 | UL / CSA |
型號 |
---|
Loading...
特長
●壓著端子為電線連接零件,廣泛用於包括電氣工程在內的家庭用電器、測量設備、FA控制設備等用途。容許電流
使用電線尺寸 | 端子 公稱編號 | 容許電流以下(30℃時) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
單線 | 絞線 | AWG | 使用橡膠絕緣電線時 | 電線 | ||
單線 | 絞線 | |||||
- | 0.08 | 28 | 0.08 | - | - | - |
- | 0.3 | 26,24 | 0.3 | - | - | - |
0.8 | 0.3,0.5 | 22,20 | 0.5 | - | - | - |
1.0,1.2 | 0.75,0.9,1.25 | 18,16 | 1.25 | 16A,19A | 16A,17A,19A | 7A(0.75mm), 12A |
1.6 | 2 | 14 | 2 | 27A | 27A | 17A |
2.0 | 3.5 | 12 | 3.5 | 35A | 37A | 23A |
2.6 | 5.5 | 10 | 5.5 | 48A | 48A | 35A |
3.2 | 8 | 8 | 8 | 62A | 62A | - |
容許電壓
裸線壓著端子 :AC600V以下材料
導體部:無氧銅(鍍錫)適用電線尺寸
請參閱各產品頁面。壓著方法
圖A
端子公稱 (註3) | 使用電線尺寸 | 電線的外皮尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
絞線(mm2) | 單線 (直徑mm) | 電線抱合容量 (註1) | L (註2) | L1 | L2 | |
0.08 | 0.08 | - | - | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
1.25 | 0.3, 0.5,0.75, 0.9,1.25 | 0.75~1.44 | 0.25~1.65 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
2 | 1.25,2.0 | 1.14~1.82 | 1.04~2.63 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
5.5 | 3.5,5.5 | 1.82~2.89 | 2.63~6.64 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
8 | 8 | 2.89~3.65 | 6.64~10.52 | B+L1+L2 | 1〜2 | 0〜2 |
壓著參考
壓著工具的選定
壓著後的目視檢查
型式 | 絕緣壓著端子 | 形狀 | Y型 | 絕緣部素材 | 塑膠 |
---|---|---|---|---|---|
素材 | PVC |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策